Direkt geçmeli teknoloji

PCB'ye direkt konnektör bağlantısı nasıl yapılır? Direkt konnektörleri PCB'nin iki yüzündeki kontak pedlerine itin – hepsi bu.

Avantajlarınız

  • Lehimsiz montaj sayesinde bağlantı komponentlerinde sıcaklık yükü oluşmaz
  • Direkt montaj: alet kullanmadan komponentleri PCB üzerindeki kontak petlerine takın
  • Kablodan karta ve karttan karta uygulamalarda esnek ve uygun maliyetli çözümler

Temel bilgiler

Kablodan karta ve karttan karta konnektörler 1.6 mm kalınlıkta PCB'lere ilave alet kullanmadan kolayca yatay şekilde takılabilir. Konnektörler hatalı eşleşmeyi önlemek için fabrikada kodlanır. İki yay enerjili kilitleme mandalları konnektörü PCB'ye sabitler.

Direkt konnektörler

Kablodan karta direkt konnektör  

Kablodan karta direkt konnektör

Bu ürün gamındaki konnektörler PCB'ye direkt bağlantıyı destekler:

  • Kablo bağlantısı yaylı teknolojili tasarlanmıştır ve tornavida ile ön taraftan yapılır.
  • Bağlantı alanına 1.5 mm²'ye kadar (1 mm², 3.5 mm pin aralığı) tek telli ve çok telli yüksüklü ve yüksüksüz kablolar bağlanabilir.

 

PCB konnektörler

Karttan karta direkt konnektör  

Karttan karta direkt konnektör

Örneğin bir motor filtresini frekans konvertörüne karttan karta konnektörümüzle kolayca bağlayabilirsiniz. PCB konnektör ek cihazla yer değiştirir. Cihazın muhafaza tasarımı mekanik yükleri absorbe etmelidir.

PCB'leri direkt bağlayarak ve modüller yaratarak esnek kalabilir ve alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Doğru çözüme anında ulaşın

SKEDD direkt geçmeli teknolojili tüm PCB konnektörleri aşağıdaki linkte bulunabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat