Genel bakisa dön

Rüzgar santralleri

Off-shore rüzgar parkları gibi rüzgar santralleri yıldırım darbelerinden etkilenir. Böyle sistemlerde tam bir yıldırım koruma sistemi kurmak çok zor, hatta imkansızdır. Yıldırım izleme sistemi bu durumlar için idealdir.

LM-S uygulamasının rüzgar santrali örneğinde şematik diyagramı

LM-S uygulamasının rüzgar santrali örneğinde şematik diyagramı

Şekil bir rüzgar santralindeki sistem bileşenlerinin düzenini göstermektedir. Kanatlardaki yıldırım arestörlerinin tümüne bir sensör monte edilir. Değerlendirme ünitesi göbekteki kumanda panosunda yer alır. Sensörler ve değerlendirme ünitesi arasındaki sinyaller fiber optikle taşınır. Merkezi kontrolörle olan ethernet bağlantısı gondol ve gözlem masası arasındaki kayar bileziklerle sağlanır. Değerlendirme ünitesi 24 V DC ile çalışır.

İstenirse ikaz kontağı kontrolöre bağlanabilir. Böylece her yıldırım darbesini bildirmek veya olay sayısını değerlendirmek mümkün olur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300