Kablosuz teknolojiler

Kablosuz teknolojiler

Her zaman ideal çözüm

Özel endüstriyel gereksinimler için farklı kablosuz teknolojiler.

Geri Endüstriyel Kablosuz

Kategori

  • Bluetooth

    Bluetooth kontrol verilerinin mobil veya erişimi zor otomasyon cihazlarına özellikle zor koşullar altında iletilmesi için hızlı ve kolay bir yöntemdir.

  • Kablosuz LAN

    Wireless LAN üniversal ve yüksek performanslı ağ çözümüdür, ör: mobil otomasyon uygulamaları.

  • Trusted Wireless 2.0

    Veri ve sinyallerin uzak mesafelere kolay ve güvenilir iletimi için Trusted Wireless 2.0.

  • WirelessHART

    HART saha cihazlarının proses endüstrisinde kablosuz ağ entegrasyonu için, yüksek güvenlik ve düşük enerji girişi sunan tam örgüsel rotalamalı WirelessHART çözümü uygundur.

Endüstride kablosuz teknolojilerin basit bir sensör bilgisinin iletiminden yüzlerce cihazdan oluşan büyük ağlara kadar çok geniş bir uygulama sahası vardır. Bu nedenle kablosuz teknolojilerin gereksinimleri büyük ölçüde farklılaşır.

Çok farklı ihtiyaçlar tek bir kablosuz teknolojisiyle kapsanamaz. Phoenix Contact kablosuz teknolojilerde dört farklı lisanssız ve ücretsiz ürün ve çözümler sunarak tüm endüstriyel uygulama alanlarını kapsar.

Kablosuz teknolojilere genel bakış

  • Bluetooth: I/O, seri ve Ethernet verilerinin makine ve sistem imalatında hızlı ve verimli iletimi.
  • Trusted Wireless 2.0: özel bir kablosuz çözüm olarak I/O ve seri verilerin uzak mesafelere taşınması
  • WirelessHART: proses teknolojisinde HART sinyallerinin iletimi için standartlaşmış çözüm.
  • Wireless LAN: üniversal ve yüksek performanslı kablosuz ağ çözümü, mobil otomasyon uygulamaları için ideal.
BluetoothTrusted Wireless 2.0WirelessHARTWireless LAN
Kablosuz standartIEEE 802.15.1Phoenix Contact firma için geliştirmelerIEEE 802.15.4IEEE 802,11
Frekans bandı2.4 GHz868 MHz, 900 MHz, 2.4 GHz2.4 GHz2.4 GHz, 5 GHz
Görüş mesafesinde iletim menzili< 250 m32 km (900 MHz)
20 km (868 MHz)
5 km (2.4 GHz)
< 250 m< 1 km
Endüstriyel alanda iletim menzili< 100 m< 250 m< 100 m< 100 m
TopolojiNoktadan noktaya, yıldızNoktadan noktaya, yıldız, örgüselFull meshNoktadan noktaya, yıldız, örgüsel
Ağ yapısıStatikStatikStatikMobil
Veri hızı3 Mbps'ye kadar500 kbps'ye kadar250 kbps'ye kadar300 Mbps'ye kadar
GecikmeBirkaç ms> 200 ms, frekans bandına bağlı, OTA veri hızı ve ağa yapısı> 3 sBirkaç ms
En kısa güncelleme süresiPROFINET ile 16 ms  PROFINET ile 4 ms
WLAN ile uyumluÇok iyiÇok iyiİyiIyi planlama ile çok iyi
Hatalara dayanıklıÇok iyiÇok iyiÇok iyiİyi
Tipik uygulamaPROFINET, PROFIBUS (seri data)I/O data, seri dataHART dataEthernet, PROFINET, EtherNet/IP™
Fonksiyonel EmniyetPROFIsafe ve SafetyBridge uygulamalarıHayırHayırPROFIsafe ve SafetyBridge uygulamaları

Standart kablosuz teknolojiler: WLAN 802.11 ve Bluetooth

Phoenix Contact'ın Bluetooth ve Kablosuz LAN çözüm ve ürünleri standartlara uygundur. Endüstriyel kablosuz çözümler ise tüketici ve ofis uygulamalarında standart ürünlerden farklılaşır.

Endüstriyel haberleşmeye has olarak küçük veri paketlerinin kısa güncelleme süresiyle döngüsel olarak iletilmesi gerekir. Burada haberleşmenin güvenilirliği belirleyicidir. Haberleşmedeki en ufak yavaşlama veya kesintiler üretimi durdurabilir ve akabinde maliyet kayıplarına yol açar. 24/7 güvenilir kablosuz iletişim için özel ve dayanıklı endüstriyel donanım esastır.

Iyi korunmuş bir kablosuz çözümün aksine kablosuz endüstriyel haberleşmede iletim ortamı etkileşimlere karşı korumasızdır. Yeterli iletim kalitesini garantilemek için kablosuz teknolojinin kendisine ve endüstriyel kablosuz modüllere çeşitli mekanizmalar eklenmiştir.

Bunların içinde hata düzeltme ve geniş spektrum sistemleri, yedekli veri iletimi veya MIMO (Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) anten teknolojisi yer alır. Yüksek iletim frekansı endüstriyel ortamlarda bazen çok güçlü olabilen elektromanyetik etkilere karşı kendisi koruma sağlar: tipik endüstriyel parazitler frekans invertörlerinden kaynaklanan alt frekans bandında (kHz, MHz) yer alır. Kablosuz haberleşme bundan etkilenmez çünkü 2.4 GHz üzerinde gerçekleşir.

Yüksek frekans bandında oluşan elektromanyetik etki çoğunlukla aynı frekansta diğer kablosuz uygulamalardan kaynaklanır. Kesintisiz kablosuz iletişim için temel ön şart her uygulamanın kendi frekans aralığına atandığı frekans planlamasıdır. Genel olarak enterferans sadece nedeniyle aynı anda, aynı yerde ve aynı frekans aralığında oluşursa oluşur.

Kablosuz alanın fiziksel menzilini sınırlamak çok zor olduğu için güvenlik kriterleri zorunluluktur. Bu verinin değiştirilip okunmasını önler. Birçok kablosuz sistem IT emniyet teknolojisinin güncel standardını karşılayan güvenlik önlemlerine sahiptir ve güvenli kablosuz ağların oluşturulmasını sağlar. Kablosuz sistemlerde en güncel ve güvenli şifreleme prosedürleri kullanılmalıdır.

Bununla birlikte teknik önlemler ağ güvenliği için yeterli değildir. Operatör organizasyonel önlemleri de almalıdır. Diğer Bilgiler'de VDI ve Bilgi Güvenliği için Federal Ofis'in (BSI) ilgili sayfalarına linkler bulabilirsiniz. Bunlar (kablosuz) ağların nasıl korunacağını tanımlar. Isteğe bağlı olarak Endüstriyel Kablosuz uzmanlarımızdan kapsamlı danışmanlık alabilirsiniz.

Kablosuz veri iletimi yüksek frekanslı elektomanyetik alanları içerdiği için bunun sağlıkla ilgili bir sorun teşkil edip etmediği sorusu gündeme gelmektedir. Cep telefonlarının enerji yayılımını ölçmek için de kullanılan SAR bunu değerlendirmek için kullanılır. SAR yayılan radyasyonun insan vücudu tarafından belirli bir durumda ne kadar absorbe edileceğini tanımlar.

Şu anki bilgilere göre maksimum değerler aşılmadığı sürece insan vücuduna olumsuz bir etki söz konusu değildir. Bluetooth veya WLAN cihazlarının radyo dalgalarının SAR değerleri, özellikle vücuttan uzak çalıştırıldığı zaman önerilen radyasyonun genellikle altında kalır. Bu konuyla ilgili bilgilere Linkler altından erişilebilir.

Kablosuz sistemler çoğunlukla mobil veya hareketli sistemlerle haberleşmek için kullanılır. Hareket çoğunlukla kişi ve mal için risk teşkil eder. Bu durumlarda kablosuz kanal boyunca güvenli haberleşme esastır. En basit çözüm PROFIsafe veya SafetyBridge teknolojisi gibi Bluetooth veya WLAN kablosuz kanallardan veri iletelebilen Ethernet bazlı emniyet protokollerini kullanmaktır. Nedeni: son noktadan son noktaya güvenli haberleşmenin emniyet ölçütleri, çoğunlukla siyah kanal adı verilen iletim kanalından bağımsız uygulanır.

Standart ağ komponentleri ve Kablosuz LAN veya Bluetooth modülleri bu siyah kanal adı verilen kanalda kullanılabilir çünkü bunların IEC 61508 serisi emniyet standartları uyarınca doğrulanması gerekmez. Emniyet protokolü haberleşmedeki hataları veya duruşları algılar ve uygulamayı otomatik olarak güvenli konuma geçirir. Makine veya sistem verimliliğinin sık kesintilerle olumsuz etkilenmemesi için kablosuz iletimde sağlam ve güvenilir çözüm esastır.

Siyah kanaldaki ağ komponentleri IEC 61508'e göre doğrulanmak zorunda değildir.

Siyah kanaldaki ağ komponentleri IEC 61508'e göre doğrulanmak zorunda değildir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat