Kablosuz LAN

Yüksek performanslı kablosuz ağlar yüksek esneklik ve mobilite sunar

WLAN sloganı

Kablosuz Lokal Ağ, kısaca WLAN, IEEE 802.11 standardını baz alan kablosuz, lokal ağı simgeler ve kablolu Ethernetle uyumludur.

Dolayısıyla Kablosuz Ethernet olarak anılırlar. PROFINET RT, EtherNet/IP™ veya Modbus/TCP gibi Ethernet bazlı otomasyon ağlarında Kablosuz LAN otomasyon cihazlarının kablosuz entegre edilmesini sağlar.

IEEE 802.11 standardı

Farklı teknolojiler bir grup standartta belirtilmiştir: IEEE 802.11. IEEE 802.11 standartlarının en önemlileri şunlardır:

  • IEEE 802.11a: 54 Mbps'ye kadar 5 Ghz bandında iletim standardı
  • IEEE 802.11b: 11 Mbps'ye kadar 2.4 Ghz bandında eski iletim standardı
  • IEEE 802.11g: 54 Mbps'ye kadar 2.4 Ghz bandında iletim standardı
  • IEEE 802.11n: 600 Mbps'ye kadar 2.4 Ghz ve 5 GHz bandında en yeni iletim standardı
  • IEEE 802.11i: en güncel güvenlik standardı WPA2 olarak da bilinir
  • IEEE 802.11e: Servis fonksiyonlarının kalitesini tanımlar (QoS)
WLAN iletim standartlarının ulaşılabilen veri hızlarının karşılaştırılması

WLAN iletim standartlarının ulaşılabilen veri hızlarının karşılaştırılması

Standartlardaki temel fark ulaşılabilen veri hızıdır, etkin ulaşılabilen net veri hızı sadece %50'dir (grafiğe bakınız).

Çok sayıda cihazdan oluşan büyük ağlar

Kablosuz LAN'da Ethernet'te olduğu büyük ağlar çeşitli cihazlarla oluşturulabilir. Kablolu Ethernet'in aksine bu kablosuz ortam paylaşılan bir ortam olup ağdaki veya frekans bandındaki tüm cihazlar tarafından paylaşılmalıdır.

Bu kablolu bağlantıya oranla artan cihaz sayısına paralel olarak daha uzun gecikmelere ve sapmalara ve genel anlamda bant genişliğinin daralmasına yol açar. Otomasyon uygulaması planlanırken bu faktörler dikkate alınmalıdır. Phoenix Contact'ın endüstriyel WLAN ürünleri düşük sapmalı kısa gecikme için optimize edilmiştir.

Roaming - ağdaki mobilite

WLAN ağında roaming  

WLAN ağındaki mobil cihazlarda otomatik roaming

Kablosuz LAN'ın bir avantajı da cihazların ağdaki mobilitesidir. Büyük WLAN ağlarındaki cihazlar serbestçe hareket edebilir ve dolayısıyla kablosuz bağlantılarını en iyi sinyal gücüne sahip erişim noktasına yönlendirirler. Bu sürece roaming adı verilir.

WLAN ağının kablosuz alanı ilave erişim noktaları kullanılarak sonsuz genişletilebilir. Otomasyon uygulamalarında WLAN client'ların hücre değişimiyle sağladığı hız ve güvenilirlik çok önemlidir. Hızlı ve güvenilir roaming Phoenix Contact WLAN ürünlerinin bir kalite özelliğidir.

Yüksek güvenilirlik ve yüksek performans

IEEE 802.11n standardına uygun en güncel Kablosuz LAN sistemleri birkaç 100 Mbs veri hızı ve yüksek kararlılıkta uzun menzil sağlar.

MIMO anten teknolojili sinyal iletimi

Yüksek güvenilirlik ve veri hızı için MIMO yansıma ve çok kanallı yayılma kullanır

IEEE 802.11n'in en önemli teknik özelliği MIMO'dur (Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) anten teknolojisi. Üç aktif antenle aynı anda çok sayıda paralel veriyi gönderir ve alır. Odadaki yansımalar hedeflenmiş şekilde veri hızını arttırmak ve kablosuz bağlantının özellikle endüstriyel ortamlarda güvenilirlik ve kararlılığını geliştirmek için kullanılır.

Uygulama örnekleri

Endüstriyel ortamlarda kablosuz LAN kullanım alanı çok çeşitlidir ve gittikçe genişlemektedir. Proses ve işletim verilerinin haberleşme ihtiyacıyla birlikte artan mobilite ve birçok uygulamanın uzak yapısı kablouz ağ iletişiminden destek alır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat