Trusted Wireless 2.0

Uzak mesafeleri kolay ve etkin şekilde kateder

Trusted Wireless 2.0 logosu

Trusted Wireless 2.0: endüstriyel kablosuz teknoloji

Patentli Trusted Wireless 2.0 kablosuz teknolojisi Phoenix Contact tarafından endüstriyel kullanım için geliştirilmiştir. Bu teknoloji sensör ve aktüatör bilgilerini kablosuz olarak iletmenin yanında düşük-orta miktarda veriyi iletmek için elverişlidir. Açık bir alanda birkaç yüz metreden birkaç kilometreye kadar uzaklıklar katedilebilir.

Böylece Trusted Wireless 2.0 sensör ağları için özel bir teknoloji olarak WirelessHART ile yüksek hızlı Wireless LAN teknolojisi arasındaki boşluğu kapatır.

Birçok ayar seçeneği ilgili uygulamaya optimum uyarlama imkanı sağlar. Bu teknoloji Phoenix Contact'ın Radioline kablosuz sisteminde kullanılır.

Özellikler

Trusted Wireless 2.0 FHSS frekans hoplama yöntemini kullanır. Bu teknoloji frekans bandının tüm spektrumundaki 127 kanalı kullanır ve bunlar arasında sözde rastgele bir geçiş sağlar. Bu haberleşmenin kararlığını arttırır.

Trusted Wireless 2.0 birçok kablosuz sistemle birlikte uyumlu çalışır. Farklı RF (radyo frekansı) bantları kullanarak birçok Trusted Wireless 2.0 sistemi birlikte sorunsuz çalışabilir. Bu seçenek seçici bloklama (kara liste) ile WLAN sistemlerinin birlikte performans sınırlaması olmadan çalışmasını sağlar.

Trusted Wireless 2.0 gibi patentli teknolojilerde protokol kamuya açık değildir, yani teknoloji saldırılara karşı iyi şekilde korumalıdır. Ayrıca başka emniyet mekanizmaları da eklenmiştir: 128 bit veri şifreleme teoride kesişen veri paketlerinin anlaşılamamasını sağlar. Bütünlük doğrulaması göndericiyi doğrular ve değiştirilmiş mesajları reddeder.

Eğer radyo dalgaları duvarlardan veya diğer engellerden iletiliyorsa sinyal zayıflar. Frekans yükseldikçe zayıflama artar, örneğin 2.4 GHz sinyalin zayıflaması 868 MHz veya 900 Mhz sinyalden büyüktür.

868/900 Mhz bandındaki yüksek iletim gücü nedeniyle 2.4 Ghz bandında çok daha büyük mesafeler katedilebilir. 2.4 GHz bandında iletim zamanı daha kısadır ve veri çıkış gücü 868 MHz veya 900 MHz bandından daha yüksektir. Bir yandan 2.4 GHz bandında çok daha fazla frekans mevcutken diğer yandan boşlukta daha hızlı veri iletimi mümkündür. Ayrıca 868 Mhz bandındaki gibi yasal zorunluluklar 2.4 GHz bandında yoktur.

Phoenix Contact'ın Radioline kablosuz sistemi 868 Mhz (Avrupa, Güney Afrika), 900 Mhz (Kuzey Amerika, Güney Amerika) ve 2.4 GHz (dünya çapında) için kablosuz modüllerden oluşur.

Dağıtılmış ağ yönetimi

Ebeveyn-çocuk bölgesinde dağıtılmış ağ yönetimi  

Ebeveyn-çocuk bölgesinde dağıtılmış ağ yönetimi

WirelessHART veya ZigBee gibi teknolojiler ağ yönetiminde merkezi bir yaklaşım kullanır. Tüm mesajlar merkezi bir master üniteden geçtiği için ciddi bir kablosuz ağ trafiğine neden olabilir.

Trusted Wireless 2.0 ise dağıtılmış ağ yönetimini esas alır. Bu amaçla kablosuz ağ içinde ebeveyn-çocuk bölgeleri oluşturulur; üst seviye kablosuz modül ebeveyn buna bağlı modüller çocuk olarak adlandırılır.

Tüm ağ yönetimi ebeveyn-çocuk bölgesinde gerçekleşir ve merkezi yönetime yönlendirilmez. Bu tüm ağdaki mesaj trafiğini azaltır ve veri paylaşım hızını arttırır.

Esnek uyarlama seçenekleri

Trusted Wireless 2.0 alıcı hassasiyetini arttırmak amacıyla kablosuz arayüzün veri hızını ayarlama seçeneği sunar. Düşük veri hızıyla çok daha uzak mesafeleri katedebilirsiniz. Böylece kullanıcı uygulamaya ve gerekli menzile göre uygun bir ayar seçebilir.

Phoenix Contact'ın Radioline kablosuz sistemi noktadan noktaya bağlantılar, yıldız veya örgüsel ağların oluşturulması ve I/O sinyallerinin ve seri datanın iletilmesini sağlar. Radioline ile I/O modülleri kontrolöre, entegre RS-232 ve RS-485 arayüzü üzerinden kablosuz olarak Modbus prokolüyle bağlanabilir.

Uygulama örnekleri

Trusted Wireless 2.0 ve Radioline kablosuz sistemi seri kontrol verileri veya analog ve dijital I/O sinyallerinin endüstriyel ortamda iletilmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Bu kombinasyon büyük sistem ve ağlarda kullanıma uygundur, örneğin su/atıksu arıtma veya proses mühendisliği.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat