Westfalen RWE büyük santrali: doğal ayarlı kararlı kablosuz

Uzak ölçüm noktalarının ekonomik bağlantısı için Radioline kablosuz sistemi

Hamm-Uentrup'da Westfalen RWE santralinin soğutma kulesi

Hamm-Uentrup'da Westfalen RWE santralinin soğutma kulesi

Büyük altyapı sistemlerinde veri uzak harici istasyonlardan kontrol merkezine sıkça taşınmak zorundadır.

Bu noktada Westfalen'daki RWE büyük güçlü trafo merkezi Phoenix Contact'ın Radioline kablosuz sistemini kullanmaktadır. Bu sayede toplanan ölçüm verileri kontrol sistemine kolay ve uygun maliyetli şekilde aktarılabilir.

Uygulama

RWE Almanya'nın en büyük elektrik üreticilerinden biridir. RWE'nin işlettiği çok sayıda santralden birisi Hamm-Uentrop bölgesinin doğusundaki Lippe-Aue'de yer alır.

Soğutma prosesi boyunca su yakındaki Lippe nehrinden alınarak soğutma kulesindeki buharlaşma kayıpları telafi edilir. Soğutma kulesi suyunun bir kısmı baca gazı desülfürizasyon tesisinden gelen arındırılmış atıksuyla birlikte Lippe'ye geri gönderilir. Bu nedenle santral operatörü yetkili kuruma soğutma suyunun giriş ve seviye ve sıcaklık ölçümleri yapısıyla belgelemek zorundadır.

Bu santralin dışında yer alan sıcaklık ve ölçüm noktalarını değerlerin kaydedildiği ve arşivlendiği merkezi kontrol sistemine aktarma zorluğu oluşturmaktadır. Merkezi cbinadan oldukça uzakta yer alan cihazların haberleşme bağlantısına ek olarak büyük ve bağımsız merkezlerdeki ölçme ve kontrol teknolojisine enerji temin edilmelidir.

Çözüm

Lippe'de seviye ve sıcaklık ölçüm noktası

Lippe'de kendine yeterli enerjiyi sağlayan seviye ve sıcaklık ölçüm noktası

Fotovoltaik sistemden enerji temini

Kablo çekimi pahalı ve işçilik gerektirdiği için RWE yetkilileri istasyonları Phoenix Contact'ın Radioline kablosuz sistemini kullanarak bağlama kararı almışlardır.

Nehirdeki iki ölçüm noktasına yerleştirilen sıcaklık sensörü ve kablosuz komponentlerin enerjisi gerekli güce göre tasarlanmış Phoenix Contact'ın bağımsız fotovoltaik sisteminden sağlanır.

Radioline kablosuz modülleriyle birlikte kontrol kutusu

Radioline kablosuz modülleri sinyalleri alıcıya iletir

Uzak mesafelere güvenilir sinyal iletimi

Ölçüm noktaları kontrol sistemine aktarıldıkları binaya en çok 1000 m uzaklıktadır. Ölçüm noktalarına monte edilen antenler ile binanın çatısı arasında açık görüş sağlayan meralık alan yer alır.

Radioline sistemi kendini iyileştiren örgüsel ağ yapısını destekler, her kablosuz cihaz repeater olarak çalışır ve veriyi diğer cihazlara aktarır. Direkt haberleşme kanalında bir hata oluşursa kablosuz sistem ağdaki diğer bir Radioline modülü üzerinden alternatif bir bağlantı arar.

Radioline ürün gamındaki kablosuz modüller Phoenix Contact'ın geliştirdiği Trusted Wireless 2.0 teknolojisini baz alır. Lisans gerektirmeyen 2.4 GHz frekans bandında çalışan teknoloji kararlılığı, güvenilirliği ve açık görüşte birkaç kilometrelik menzili ile öne çıkar. Bu santrale endüstriyel kullanıma uygun güvenilir bir haberleşme çözümü sağlamıştır.

I/O haritalamasının fonksiyonel temsili

I/O sinyallerinin I/O haritalama yöntemiyle kolay dağıtımı

Kablosuz sistemin kolay montaj ve devreye alması

RWE'nin uzun süreli tedarikçisi olan ve Bergheim'de yer alan PBE Esser GmbH komponentlerin montaj ve devreye almasını gerçekleştirdi. Hem Radioline hem de fotovoltaik sistem için bu son derece kolay gerçekleşti. Uzak ölçüm noktaları analog sıcaklık ve seviye sinyallerinin yanında dijital hata mesajlarını da kontrol sistemine aktarmaktadır.

Kablosuz çözüm I/O sinyallerinin iletiminde kabloların ekonomik bir alternatifi olduğunu ispatlamıştır. I/O haritalama adı verilen yöntemle veri parmakla döndürülen beyaz tekerlek hareket ettirilerek yazılım desteği olmadan kablosuz ağ içinde dağıtılır. Giriş modülünü çıkış modülüne bağlamak amacıyla kullanıcı her iki modülde basitçe aynı I/O harita adresini (ör: 23) ayarlayarak istasyonlar arasında kablosuz bir kablo yaratır.

Özet

Radioline kablosuz sistemi ve bağımsız fotovoltaik güç kaynağını kullanarak Westfalen santrali yetkilileri zaman ve para tasarrufu yapmışlardır. Bunun nedeni Lippe'deki ölçüm istasyonlarından gerekli sıcaklık ve seviye değerlerinin aktarılması için kablo çekilmesine gerek kalmamıştır.

Bu kullanımı kolay, esnek ve sağlam çözüm gelecekteki binaların da kontrol sistemine hızlı ve kolay şekilde bağlanabilmesini sağlayacaktır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat