Kablosuz çözümlerin paralel çalışması

Kablosuz çözümlerin paralel çalışması

Güvenli haberleşme

Endüstriyel ortamlarda kablosuz çözümlerin birlikte sorunsuz çalışması.

Kablosuz haberleşmenin en büyük avantajı boşluğu açık, kamusal bir iletim ortamı olarak kullanmasıdır. Kablolu çözümün aksine bu ek maliyet veya montaj işçiliği gerektirmez. Boşluk serbest hareket için kullanılabilir ve iletim ortamı aşınmaz.

Ancak iletim ortamı sınırlı bir kaynaktır. Belirli bir uygulamaya özel yapılmaz ancak elektromanyetik alan üreten tüm uygulamalarca kullanılabilir. Endüstriyel sistemlerde artan sayıda uygulama kablosuz haberleşme kullandığı için bu kaynağın kullanılması koordine edilmelidir.

Kablosuz uygulamalar arasında karşılıklı etkileşim

Kablosuz uygulamalar arasında karşılıklı etkileşim  

Kablosuz uygulamalar arasında karşılıklı etkileşim

Bu iletim ortamının paylaşılması bazen çakışmalara ve karşılıklı etkileşimlere yol açar. Bununla birlikte bu durum iki veya daha fazla kablosuz sistemin sinyalleri birbiriyle aynı yerde, aynı frekansta ve aynı zamanda etkileşime girdiğinde oluşur.

Pratikte bu durumun etkileri uygulamaya ve kullanılan kablosuz teknolojilerin bağışıklığına bağlıdır. Kablosuz teknolojiye ek olarak kablosuz planlaması uzaysal ve frekans çakışmasını belirlerken uygulama zamansal çakışmayı belirler.

Etkiler

Kablosuz ekkileşim varken ve yokken örnek tepki süresi  

Kablosuz ekkileşim varken ve yokken örnek tepki süresi

Kablosuz uygulamalar arasında karşılıklı etkileşim mutlaka haberleşme hatasına neden olmaz. Ana etki uzun iletim süresi (gecikme) ve artan sapmadır. Gecikme ve sapma (jitter) seviyesi kablosuz teknolojinin bağışıklığına ve kullanılan kablosuz sisteme bağlıdır.

Buna rağmen yüksek güvenilirlik sağlamak için tüm kablosuz teknolojiler sağlam modülasyon proseslerinin yanında hata düzeltme ve telegramların yeniden gönderilmesi için dahili mekanizmalar kullanır. Sonuç olarak merkezi koordinasyon ve kablosuz planlaması, özellikle zaman kritik uygulamalarda en başından karşılıklı etkileşimleri ortadan kaldırmak esastır.

Birlikte çalışma yönetimi

Kablosuz uygulamaların profesyonel planlaması ve tasarımı, manüel frekans ve kablosuz kanal planlaması birçok kablosuz uygulamasının tek bir lokasyonda paralel çalışmasını sağlar.

Phoenix Contact'ın Trusted Wireless 2.0 ve endüstriyel Bluetooth çözümleri manüel frekans planlamasında ek destek sağlar. Birlikte çalışma yönetimindeki her adım VDI yönetmeliği 2185 ve IEC EN 62657-2'de ayrıntılı tanımlanmıştır. Bu adımlar, özellikle kablosuz etkileşimi minimize etmek için tasarlananlar her zaman gözetilmeli veya bir uzman tarafından uygulanmalıdır.

Birlikte çalışma en azından bir bölgede izolasyon ile sağlanır (bölge, frekans veya zaman):

Fiziksel izolasyon

  • Iletim gücünün ayarlanması
  • Antenlerin seçilmesi
  • Antenlerin yerleştirmesi/hizalanması

Frekans sahası içinde izolasyon

  • Kanal seçimi
  • Frekans sahalarının veya kanalların kara listelenmesi

Eş zamanlı frekans işgalinin minimize edilmesi

  • Tüm sistemlerin ortalama kullanımı minimumda tutulmalıdır.

Endüstride diğer elektromanyetik etkileşim kaynakları

Endüstride güvenilir kabloduz haberleşme tesis etmek için elektromanyetik etkiler ortadan kaldırılmalıdır. Birçok elektromanyetik kanyak vardır, örneğin kaynak prosesleri, anahtarlama veya frekans invertörleri. Elektromanyetik alanlar kilohertz veya düşük megahertz bandında düşük frekanslar yayar.

Bununla birlikte veri iletimi genellikle yalnız 868/900 Mhz veya 2.4 GHz'de gerçekleşir ve yaygın endüstriyel etkileşim frekanslarından çok yüksektir. Bu endüstride sıkça rastlanan elektromanyetik kaynakların olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.

Diğer tipik endüstriyel uygulamaların etkileşim sepktrumları

Diğer tipik endüstriyel uygulamaların etkileşim sepktrumları

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300