Teknoloji

Yarı açık HPC Araç Konnektöründen geçen şarj akımı

Bir soğutmalı araç konnektöründe 500,000 watt

HPC ile hızlı şarj teknolojisinde devrim yaratıyoruz Bu teknolojinin nasıl işlediğini öğrenin.

Şimdiye kadar Kombine Şarj Sistemi (CCS) ile 200 A'a kadar şarj akımları teknik olarak mümkün olmuştur. Daha kısa şarj sürelerine ulaşmak için çok daha yüksek akımlara ihtiyaç vardır. Konvansiyonel şarj teknolojisi tehlikeli aşırı ısınmaya neden olur veya daha büyük kablo çaplarına ihtiyaç duyar.

Akıllı HPC teknolojimiz emniyet veya yönetilebilirlikten ödün vermeksizin, 500 A'a kadar şarj akımlarını mümkün kılan aktif bir soğutma sistemine dayanmaktadır.

Yüksek Güçlü Şarj Sistemine genel bakış

CCS tip 1 ve tip 2 HPC araç konnektörleri  

HPC sistemi Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da kullanılabilir.

Modüler Phoenix Contact HPC Sistemi koordine edilmiş bileşenlerden oluşur:

  • Soğutmalı DC araç konnektörü
    (Kuzey Amerika için CCS Tip 1 ve Avrupa için CCS Tip 2)
  • Soğutmalı şarj kablosu
  • Güç, haberleşme ve soğutma için spesifik arayüzlü kablo geçişi
  • Soğutma ünitesi, soğutma sistemi ve soğutma devresinden oluşur, montaj alanına göre kişiselleştirilir
  • Şarj işlemi ve soğutma için kontrolör

Buna ek olarak şarj soketleri, şarj kontrolörleri, HMI'lar, güç kaynakları, aşırı gerilim koruma, haberleşme ve bağlantı teknolojisi gibi HPC şarj istasyonlarınız için bir çok bileşen sunuyoruz.

Yüksek Güçlü Şarj'da soğutma sistemi nasıl çalışır?

Soğutmalı ve soğutmasız sıcaklık karakteristiği  

Soğutma sistemi normatif limit sıcaklığın ΔT max aşılmamasını sağlar.

VDE-AR-E 2623-5-3 Kılavuzuna ve IEC TS 62196-3-1 Standardına göre şarj konnektörleri ve kabloları şarj işlemi sırasında ortam sıcaklığından 50 K daha yüksek bir sıcaklığı aşmamalıdır (ΔTmax = 50 K).

Buna uymak için, HPC sistemine entegre edilen birden fazla sıcaklık sensörü doğrudan şarj konektörünün güç kontaklarında ve ayrıca şarj kablosunda gerçek zamanlı olarak üretilen ısıyı ölçmek için kullanılır.

Bir kontrolör edinilen veriyi değerlendirir ve buna göre soğutma çıktısını düzenler. Bu standartlara uygun olarak aşırı ısınmayı önler ve aynı zamanda enerji verimliliğini artırır.

Yüksek Güçlü Şarj sistemi için teknik veriler

  • Maks. şarj gücü: 500,000 W
  • Maks. nominal akım: 500 A
  • Maks. nominal gerilim: 1000 V DC
  • Araç konnektöründe 1 kaçak sensörü
  • Araç konnektöründe 2 sıcaklık sensörü (DC kontak başına 1 sensör)
  • Şarj kablosunda 2 sıcaklık sensörü
  • Kontrolör bağlantısı ve uzaktan erişim için CAN bus arayüzü
  • Sistem durumunu sinyal veren dijital çıkış
  • VDE-AR-E 2623-5-3 ve IEC TS 62196-3-1 ile uyumlu
  • Koruma sınıfı: IP54 (takılı)
  • Soğutucu: 50% su, 50% glikol*
  • Soğutma kapasitesi: 600 ... 1000 W*
  • Debi: 2 ... 4 l/dk*
  • İşletme basıncı: yaklaşık 1 ... 2 bar*
  • Debi sıcaklığı: yaklaşık 20°C*
  • İşletme sıcaklığı: -30°C … +65°C*

* Kullanılan soğutma sistemine ve iklimsel ortam koşullarına bağlıdır

Yüksek Güçlü Şarj kablolarına direkt erişim

Yüksek Güçlü Şarj kablolarımız ve ilgili aksesuarlarımız için tüm ticari ve teknik verileri, çizimleri ve yüklemeleri alın ve doğrudan çevrimiçi sipariş verin.

Kişiselleştirilmiş Yüksek Güçlü Şarj Çözümünüz

Yüksek Güçlü Şarj teknolojimizle ilgilenen hızlı şarj istasyonu üreticisi veya şarj istasyonu planlayıcısı mısınız?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız ve bireysel Yüksek Güçlü Şarj çözümünüz için uygulamanıza özel olarak hazırlanmış doğru bileşenleri bir araya getireceğiz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Beklenenden hızlı

Elektrikli arabanın saatlerce şarj edildiğini mi düşünüyorsunuz? HPC sayesinde bu artık geçmişte kaldı.


Yüksek Güçlü Şarj nasıl çalışır?

Yüksek Güçlü Şarj araç konnektöründeki teknolojinin nasıl çalıştığını öğrenin.

Elektromobilite topluluğumuz

E-Mobilite ve hızlı şarj istasyonları hakkında her zaman en güncel bilgileri alın

LinkedInde PxC
Bizi LinkedIn'den takip edin

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat