T-LOX knee lever bağlantı

T-LOX knee lever bağlantı

Büyük kabloların bağlantısında rahatlık

Hızlı bağlantı kullanarak 95 mm² kesite kadar iletkenleri ilk kez bağlayın.

T-LOX knee-lever bağlantı büyük kesitli kabloları kolaylıkla bağlamanızı sağlar. Prensip sabit bir kontak kuvveti uygulayan yaydır. Kablolar bağlantı noktasında rahatlıkla döndürülebilir.

Avantajlarınız

  • Yay bazlı hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran kablo bağlantısı
  • 95 mm²'ye kadar büyük kesitli kabloların kolay ve güvenli bağlantısı
  • Renk kodlu açma butonu sayesinde kolay kullanım

T-LOX knee lever bağlantı 35 mm2'den büyük kesitli kablolar için idealdir. Kablolar açık bağlantı yuvasına kolayca takılabilir ve renk kodlu kol tornavidayla kolayca atılabilir.

Avantajlar: Kol mekanizması bağlantı yuvasını engelsiz görmenizi sağlar, standart tornavidayla kolayca işletilebilir ve kesitten bağımsız olarak yüksek mekanik zorlanma altında bile uzun süreli stabilite sağlar.

Entegre yayın kontak kuvveti kesitle doğru orantılı olduğu için çok telli kabloları 95 mm2 kesite kadar güvenle bağlayabilirsiniz – klasik vidalı bağlantıya göre %70 daha hızlı.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat