Push-in bağlantı

Push-in bağlantı

Direkt bağlantı

Alet kullanmadan yüksüklü tek ve çok telli kabloları bağlayın.

Patentli yay odalı push-in bağlantı teknolojisi (direkt bağlantı) yüksklü veya tek telli kabloların kolay, aletsiz bağlantısını sağlar. Direkt bağlantı teknolojisiyle kablo bağlantısı %50 daha az takma kuvveti gerektirir.

Avantajlarınız

  • "Push-in" direkt bağlantı yöntemiyle hızlı iletken bağlantısı
  • %50 daha az takma kuvvetiyle rahat bağlantı
  • Renk kodlu buton sayesinde güvenli kablolama ve kullanım
  • Kablo herhangi bir tornavida kullanılarak çıkarılabilir
  • Kullanışlı önden bağlantı sayesinde tüm kablo tiplerini bağlayabilirsiniz

Kontak yayı iletken içeri itildiğinde otomatik olarak açılır ve böylece akım barasına karşı gerekli olan basınç kuvvetini sağlayarak gaz geçirmez, titreşime ve darbeye dayanıklı bağlantı sağlar. Yüksüklü çok telli kablolar 0.25 mm²'den itibaren diretk bağlanabilir.

Entegre buton herhangi bir alet kullanarak canlı parçalarla temas etmeden kabloların çıkarılmasını sağlar. Çok telli kablolar 0.14 mm²'den itibaren buton ile yüksüklenmeden bağlanabilir.

Buton olmayan versiyonlarda kablo, yaylı teknolojide olduğu gibi tornavida yardımıyla sökülür.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat