Bağlantı teknolojileri

Bağlantı teknolojileri

Sinyal, data ve güç için

Uygulamanız için her zaman doğru bağlantı teknolojisine sahibiz.

Geri Teknolojiler

Kategori

  • Vidalı bağlantı
    Vidalı bağlantı

    Phoenix Contact'ın vidalı bağlantı teknolojisi bakım gerektirmeyen kablo bağlantısı sağlar ve çoklu kablo bağlantısıyla çok yönlülük sunar.

  • Yaylı bağlantı
    Yaylı bağlantı

    Phoenix Contact'ın yaylı bağlantı teknolojisi oldukça kullanışlı bir bağlantı ve kolay kullanım sunar.

  • Izolasyon kaydırmalı bağlantı
    Izolasyon kaydırmalı bağlantı

    Phoenix Contact'ın QUICKON hızlı bağlantı teknolojisi patentli izolasyon kaydırma kontaklı yapısıyla yer kazandıran bağlantı sağlar.

  • Pierce bağlantı
    Pierce bağlantı

    Phoenix Contact'ın pierce bağlantısı kablo ön hazırlığı gerektirmeyen güvenilir bir bağlantı yöntemidir.

  • Krimp bağlantı
    Krimp bağlantı

    Phoenix Contact'ın krimp bağlantı teknolojisi büyük hacimlerde gruplanacak kablolar için hızlı ve ekonomik bağlantı sağlar.

  • Cıvatalı bağlantı
    Cıvatalı bağlantı

    Cıvatalı bağlantı teknolojisi halka ve çatal kablo pabuçlarını rahat bir şekilde bağlama imkanı sunar.

Avantajlarınız

  • Her uygulama için doğru bağlantı teknolojisi
  • Yeni tasarım özellikleri sayesinde hızlı ve kolay kablo bağlantısı
  • Yüksek kaliteli malzemeler sayesinde uzun süre dayanıklı güvenli elektriksel bağlantı

Yenilikçi bir çözüm: Push-in bağlantı teknolojisi

Push-in bağlantı teknolojisi direkt kablo bağlantısı için geliştirilmiştir: Tek telli kablolar veya yüksüklü kablolar alet kullanmadan klemense bağlanabilir.

Özel yay profili, 0.34 mm²'den itibaren yüksüklü kabloların kolay bağlantısını sağlar. Düşük takma kuvveti kablolamayı kolaylaştırır. Yay bir butonla açılır ve ister iletken çıkarılır ister 0.14 mm²'den itibaren yüksüksüz çok telli iletkenler canlı parçalarla direkt temas etmeden bağlanır.

Yüksek kaliteli yay çeliğinden üretilen özel kontak yayı maksimum kontak ve kablo çekme kuvveti, titreşime dayanıklı ve gaz geçirmez bağlantı sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat