Genel bakisa dön

Termik manyetik devre kesiciler

Termik-manyetik devre kesicilerde iki açma mekanizması vardır: mekanizmanın sıcaklığa bağlı kısmı ısı bobinli bir bimetal içerir. Koruma cihazının nominal akımını aşan akımlar ısı telinde ısı üretir. Bimetal açma mekanizmasını tetikleyene kadar eğilir. Aşırı yük akımlarında açma zaman gecikmelidir.

Manyetik açma mekanizması bir solenoid ve mafsallı armatürden oluşur. Koruma cihazının nominal akımın aşan akımlar bobinde manyetik alan oluşturur. Akım manyetik alan ile güçlendirilir ve ankrajı çeker. Tanımlı sınır değere ulaşıldığında ankraj açma mekanizmasını tetikler ve koruma cihazı açar. Devre kesici yüksek kısa devre ve aşırı yük akımlarına üç ila beş milisaniyede tepki verir.

Nominal akımlar ve tipik iç dirençler

Nominal akım (A)İç direnç (Ω)Nominal akım (A)İç direnç (Ω)
0,55,060,05
11,18≤ 0,02
20,310≤ 0,02
30,1412≤ 0,02
40,0915≤ 0,02
50,0616≤ 0,02
Basa dön

Tasarım

Internal Termik-manyetik devre kesicilerin iç tasarımı  

Termik-manyetik devre kesicilerin iç tasarımı

Anahtar:

  1. Bobin ankrajı
  2. Solenoid
  3. a) 5 A'e kadar sarımlı, canlı ısı elemanı
    b) Bimetal, 6 A akımdan itibaren çalışır
  4. Açma mekanizması
  5. İşletme kolu açık/kapalı
  6. Şalter kontağı
  7. Anahtarlama mili
  8. Ön gerilim ayarı

 

Basa dön

Devre şeması

Termik-manyetik devre kesicinin devre şeması

Termik-manyetik devre kesicinin devre şeması

Anahtar:

1. Power in
2. Power out
11. Ortak
12. Normalde kapalı (NK)
14. Normalde açık (NA)

Basa dön

Açma karakteristikleri

Termik-manyetik devre kesicilerin tipik açma karakteristiği  

Termik-manyetik devre kesicilerin tipik açma karakteristiği

Termik manyetik devre kesiciler genellikle üç farklı açma eğrisiyle temin edilir. Böylece tüm gereklilikleri karşılarlar. Tipik açma karakteristiğinde açma sahaları ve fonksiyonlar örnek olarak gösterilmiştir.

Anahtar:

a = termik açmanın çalışma aralığı
b = manyetik açmanın çalışma aralığı
t = açma süresi (saniye)
xl = nominal akımın katı/açma faktörü
1 = eğrinin geçerli olduğu akım aralığı
2 = DC açma aralığı (gri)
3 = AC açma (mavi)
4 = maksimum açma
5 = minimum açma

Basa dön

Açma eğrisi termik açmanın [a] manyetik olandan [b] çok daha geç tepki verdiğini göstermektedir. Bunun nedeni açma mekanizmasının ısınması için gerekli, sıcaklıktan bağımsız süredir. Bununla birlikte daha uzun süre akan düşük akımlar da aşırı yük akımları olarak algılanır ve açma sağlanır. Manyetik açma nominal akımı aşan ve hızlı yükselen akımlara anında tepki verir.

Aynı nominal değerde alternatif akımlar DC akımlardan hızlı açtırma sağlar. Bu eğrinin mavi bölgesinde tarif edilmiştir. Bu genellikle tüm açma eğrilerinin karakteristiği olarak kabul edilir. Bununla birlikte sadece M1 açma eğrili devre kesicilerde kullanılır. SFB veya F1 açma eğrili devre kesiciler, alternatif akımla çalışırken hassas tepki verebilmeleri amacıyla doğru akımda da aynı hızda açar. Bu nedenle SFB ve F1 açma eğrilerinde alternatif akım açma sahası gösterilmemiştir.

SFB açma eğrisi

SFB açma eğrisi  

SFB açma eğrisi

SFB tetikleme karakteristikli devre kesiciler uzun kabloların olduğu geniş sistemlerde bile maksimum aşırı akım koruması sunar.

Bu karakteristikte koruma cihazları kısa süreli akım yükselmelerinde gereğinden önce açmaları önler. Aynı zamanda işletme ekipmanında tehlikeli ısı yükselmelerine neden olan uzun süreli aşırı yük akımlarını da önlerler.

Basa dön

M1 açma eğrisi

M1 açma eğrisi  

M1 açma eğrisi

M1 açma eğrili devre kesiciler SFB veya F1 açma eğrili olanlardan daha geç açar. Kalkış akımlarına daha uzun süreli dayanırlar ancak arıza durumlarına daha yavaş tepki verirler. Aşırı yük nedeniyle kilitlenen sürücüler ciddi hasarlara neden olabilir.

Doğru akım eğrisine kıyasla alternatif akım eğrisi nominal akım çarpanının eksenine doğru sürüklenir. Nominal akımın küçük çarpanlarında bile alternatif akımlar devre kesiciyi açtırır.

Anahtar:
Gri açma eğrisi: doğru akımlar için açma sahası
Mavi açma eğrisi: alternatif akımlar için açma sahası

Basa dön

F1 açma eğrisi

F1 açma eğrisi  

F1 açma eğrisi

Bu devre kesiciler, nominal akımdan yüksek kalkış akımı çeken sürüclerin koruması için uygun değildir. F1 açma eğrili devre kesiciler aşırı yükte hızlı açar. Bu sık ve gereksiz açmalara neden olabilir.

Geçici aşırı yüklerde ve işletme akımının biraz üzerinde akımlarda zarar görebilecek cihazlar da bu devre kesicilerle korunur.

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer: https://www.google.com/

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat