Genel bakisa dön

Termik devre kesiciler

Termik devre kesicilerin açma elemanı bimetal ve elektriksel ısı elemanının birleşimi olan termik bimetaldir. Bimetal ısıdan etkilendiğinde şekle giren çelik ve çinkodan oluşur. Termik bimetal yüksek bir akım geçene kadar ısınırsa açma mekanizması tetiklenir.

Termik devre kesiciler özellikle hassas açma gerektirmeyen uygulamalar için basit ve uygun maliyetli bir alternatiftir.

Yapı (anahtar kilitli)

Termik devre kesicinin yapısı  

Termik devre kesicinin yapısı

Devre kesicilerin tasarımında şerit termik bimetal yer alır. Cihaz yay enerjili kontak mekanizmasıyla açtırılır. Anahtar koruma cihazının elle açılıp kapatılmasını sağlar.

Açma zamanını ayarlamak için ayar vidası kullanılır. Bu aynı zamanda açma mekanizmasını tetikleyen termik bimetalin ön gerilimini de ayarlar.

Nominal akımlar miliamper seviyesinden başlar ve iki haneli amper seviyesine uzanır. 230 V AC veya 65 V DC seviyesine kadar kullanılabilirler.

Anahtar:

  1. Açma/kapama anahtarı
  2. Yay enerjili anahtarlama kolu
  3. Anahtar kontaklar
  4. Bimetal
  5. Ön gerilimin ayarlanması
Basa dön

Devre şeması

Termik devre kesicinin devre şeması

Termik devre kesicinin devre şeması

Basa dön

Yapı (işletme kollu)

Termik minyatür devre kesicilerin yapısı  

Termik minyatür devre kesicilerin yapısı

Termik minyatür devre kesicilerde bimetal oldukça kompakt tasarımlıdır. Anahtar kontağı doğrudan conta ile sabitlemiştir. Üç versiyon bimetal şeritliler gibi hızlı açma karakteristiğine sahiptir.

32 V nominal gerilime kadar pil ve kart sistemlerindeki entegre devreleri korumak için kullanılırlar. Nominal akımlar tek ve çift haneli miliamper seviyesindedir. Termik minyatür devre kesiciler açma sonrası buton yardımıyla tekrar kapatılabilir. Daha düşük nominal akımlar diğer koruma cihazlarınca korunur.

Anahtar:

  1. Şalter kontağı
  2. Kapama anahtarı
  3. Bimetal

 

Basa dön

Devre şeması

Termik minyatür devre kesicinin devresi

Termik minyatür devre kesicinin devresi

Basa dön

Açma karakteristikleri

Termik devre kesicinin açma karakteristiği  

Termik devre kesicinin açma karakteristiği

Termik devre kesicilerin açma süresi geçen aşırı akıma ve ortam sıcaklığına bağlıdır. Artan bir aşırı yükle devre kesici daha hızlı açarken düşük aşırı yük akımlarında daha yavaş açar. Farklı nominal akımlı ama aynı açma eğrili devre kesicilerde açma açma eğrisinde sunulabilir.

Termik devre kesiciler doğal olarak ısı etkisine tepki verir. Ortam sıcaklığı bile açma süresini etkiler. Devre kesici yüksek ortam sıcaklığında daha hızlı düşük ortam sıcaklığında daha yavaş açar.

Anahtar:

t = açma süresi (saniye)
xl = nominal akımın katı/açma faktörü
1 = karakteristik bölgedeki akım sahası
2 = alt sıcaklık aralığında açma karakteristiği (mavi)
3 = açma karakteristiği grup 1
4 = açma karakteristiği grup 2
5 = üst sıcaklık aralığında açma karakteristiği (kırmızı)

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300