Genel bakisa dön

Standartlar

Devre kesiciler alçak gerilim panolarında kullanılır. DIN EN 60934 standardı geçerlidir. Bu standart kablo ve cihazların korunması için karşılanması gereken teknik gereksinimleri belirler. Standart, cihaz devre kesicilerin aşırı yük koşullarından daha yüksek anahtarlama kapasitesi olmasını zorunlu kılar. Belirtilen kısa devre ekipmanıyla birlikte koşullu bir nominal kısa devre akımına sahiptirler.

Devre kesiciler çeşitli açma karakteristiklerinde 0.5 A - 16 A nominal akımda temin edilirler. Böylece kullanıcılar emniyet ekipmanlarını sistemin gereklerine uyarlayabilir ve maksimum süreklilik sağlayabilirler.

DIN EN 60934 elektrik ekipmanlarını düşük gerilim ve/veya aşırı gerilimde korumak için kullanılan anahtarlama cihazlarına da uygulanabilir. 440 V AC ve 250 V DC gerilimlere, 125 A nominal akım ve 3000 A kısa devre kesme kapasitesine kadar geçerlidir. Bu standart tip testi yoluyla gerekli işletme parametrelerine uygunluğu sağlayan/belirleyen tüm gereklilikleri içerir.

UL 2346 elektriksel izolasyonsuz elektronik devre kesicilerin temeli olarak kullanılır.

Teknik veriler

Ürünler hakkında ayrıntılı teknik veriler ilgili ürün alanında bulunabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300