Genel bakisa dön

CONTACTRON – düşük kablolama işçiliği için

CONTACTRON 4 in 1 hibrit motor yol vericiler klasik ters yön kontaktör devresinin, emniyet fonksiyonu dahil tüm işlevlerini tek cihazda sunar.

Dahili yük ve kilitleme devreleri zaman kazandırır ve kumanda panosunda düzgün kablolama sağlar. Standart mekanik çözüme göre kablolamada %75'e varan tasarruf sağlanır.

Daha hızlı kablolama

CONTACTRON 4 in 1  

CONTACTRON hibrit motor yol vericiler

CONTACTRON hibrit motor yol vericiler tek cihazda dört işlevi bir araya getirir. Bunların arasında 24 V PLC çıkış kart üzerinden kolay kontrol edilen ileri yönde çalışma ve yük kablolaması ve kilitleme devresini içeren opsiyonel ters yön çalıştırma fonksiyonu bulunur.

Ayrıca, cihazlar otomatik ve uzaktan reset fonksiyonlu bir entegre motor koruma rölesi ile motoru korur. Ek olarak Performans Seviyesi e (PL e)/Kategori 3 (Kat. 3)'e kadar entegre emniyet fonksiyonu acil duruş gerekliliklerini karşılar.

Karşılaştırma: ana akım yolu motor yön değiştirme kontaktör devresi

CONTACTRON ile kolay kablolama

Klasik yöntemlere göre %75'e varan daha az kablolama işçiliği.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat