ACB teknolojisi

ACB teknolojisi

Yüke kadar yedekleme

ACB teknolojili aktif yedekleme modülleri yüke kalıcı, yedekli besleme sağlar.

En üst seviye emniyet gerektiren sistemlerde yedekli güç kaynakları bir güç kaynağının arızalanması durumunda kesintileri önler. Güç kaynağından yüke besleme kablosundaki potansiyel hata kaynakları da izlenmelidir.

Otomatik akım dengelemesi (ACB)

QUINT ORING güç kaynağı  

Yük akımının simetrik dağılımı

QUINT ORING'deki ACB teknolojisi güç kaynaklarının simetrik yüklenmesini sağlar.

Güç kaynakları arasındaki giriş gerilimi farkı sürekli belirlenir ve 300 mV sapmaya kadar dengelenir. Dolayısıyla yük akımı simetrik dağıtılır.

Modern MOSFET teknolojisinin kullanılması sayesinde klasik diyota göre termik yük %70 azaltılır. Bu düşük ısınma kumanda panosundaki tüm komponentlerin soğuk kalmasını sağlar ve cihazın çalışma ömrünü uzatır.

Basa dön

Herşey dengede tutulur

QUINT ORING güç kaynağının bar graf gösterimi  

Cihaz üzerinde simetrik kullanımın gösterilmesi

Bar graf güç kaynaklarının simetrik kullanıldığını gösterir. Kullanıcı bir bakışta hangi giriş geriliminin daha yüksek olduğunu ve dolayısıyla daha fazla yüklendiğini görür.

Çeşitli durumlar kolayca okunur, sorunlar hızlıca tespit edilir ve giderilir. Gösterimleri NAMUR önerilerine uygundur.

Basa dön

Yedeklemenin sürekli izlenmesi

QUINT ORING güç kaynağında LED göstergeli topraksız sinyal kontağı  

Yedeklemenin izlenmesi

QUINT ORING modülleri yük akımını izler ve ayarlanan değer aşılır aşılmaz bir uyarı sinyali üretir.

Kullanıcı yedekli güç kaynağına sistem genişlemesi gereği ek yükler bağlarsa yedekleme ortadan kalkabilir.

Bu aşağıdaki örnek senaryoda anlatılmıştır.

Basa dön

Örnek senaryo

Senaryo: güç kaynaklarının yedekli kullanımı  

Örnek 1: yedekleme OK, örnek 2: yedekleme yok

Her biri 5 A nominal akımlı iki yedekli güç kaynağı 5 A gerektiren bir kontrolörü beslemektedir.

3 A'lik ek bir yük bağlanırsa güç kaynağının güç rezervi bunu karşılar. 8 A gerilim düşüşü olmadan sağlanır.

Ancak artık yedekleme söz konusu değildir: iki güç kaynağından biri arızalanırsa ikinci cihaz 8 A veremez. LED sistem operatörüne yedeklemenin olmadığını anında bildirir.

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat