Kablosuz Seri

Kablosuz Seri

Seri verilerin kablosuz iletimi

Kontrolörler veya seri I/O cihazları için de güvenilir kablosuz bağlantılarımızı kullanabilirsiniz.

Geri Endüstriyel Kablosuz

Kategori

  • Ürün listesi Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Büyük endüstriyel sistemlerde I/O sinyallerinin güvenli toplanması ve dağıtılması için Trusted Wireless 2.0 teknolojili Radioline.

Arama Kablosuz Seri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Esnek, düşük bakım ve yüksek performanslı çözüm – modern kablosuz teknolojiden RS-232/RS-422/RS-485 arayüzleri üzerinden seri veri iletiminde de yararlanabilirsiniz. Phoenix Contact'ın zengin ürün gamı uygulamanız için ideal çözümü kesinlikle içermektedir.

Avantajlarınız

  • Kabloları elimine ettiği için montaj ve bakım maliyetleri azalır
  • Kablosuz seri haberleşmesi sayesinde mobil ve birbiriyle değiştirilebilir otomasyon komponentleri için mobilite
  • Aşınmasız kablosuz teknoloji sayesinde iletim ortamının işletim gideri yoktur
  • Kullanıcı dostu montaj sayesinde hızlı ve kolay devreye alma
  • 250 noda kadar kolay noktadan noktaya bağlantı (hat, yıldız, örgüsel)

Radioline kablosuz sistemi

Radioline kablosuz modülü  

Radioline büyük sistemler için yeni kablosuz sistemdir.

Radioline büyük sistemler için yeni kablosuz sistemdir. Kablosuz sistem Radioline birçok kontrolörü veya seri I/O cihazını RS-232 veya RS-485 seri arayüz üzerinden ağa kablosuz entegre etmek için kullanılabilir. Veri iletimi şeffaftır, yani Modbus veya PROFIBUS gibi protokollerin iletilmesi mümkündür.

  • Trusted Wireless teknolojisi sayesinde yüksek güvenilirlik
  • Desteklenen frekans bantları: 868 MHz / 900 MHz / 2.4 GHz
  • Ayarlanabilir veri hızı sayesinde 32 kilometreye ulaşan menzil
  • Esnek ağ konfigürasyonu – Radioline hem noktadan noktaya bağlantıları hem de 250 cihaza kadar karmaşık örgüsel ağları destekler
  • Cihaz sayısından tasarruf edin: entegre RS-232/RS-485 arayüzü sayesinde I/O sinyallerini veya seri veriyi tek cihaz kullanarak iletin
  • DIN ray konnektörü ve hot-swap tasarım sayesinde 32 I/O modülüne kadar genişletilebilir

PROFIBUS kablolarının Radioline ile ikamesi için uygulama örneği

İki sedimantasyon tankı arasında seri verilerin kablosuz iletimi  

PROFIBUS kablolarının ikamesi

Özellikle döner uygulamalarda kayar bilezikler veri iletiminde problem teşkil eder. Phoenix Contact'ın kablosuz sistemleri hareketli veya erişim zor otomasyon cihazlarını PROFIBUS otomasyon ağınıza kolay, güvenilir ve uygun maliyetli olarak entegre etmenizi sağlar. İkincil sedimantasyon sürecinin güvenilir bir şekilde izlenmesi sayesinde optimum su kalitesine ulaşın.

  • PROFIBUS kablolarının yerini alan RAD-2400-IFS kablosuz modülü
  • 93.75 kbps'ye kadar PROFIBUS veri hızları
  • 3 km'ye kadar menzil
  • Yıldız ağda 14 noda kadar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Daha Fazla Bilgi