Genel bakisa dön

Kontrol seviyesinde Kablosuz I/O entegrasyonu

Kontrol seviyesinde Kablosuz I/O entegrasyonu

Phoenix Contact'ın PC Worx, STEP 7 ve TIA Portal için Radioline fonksiyon blokları, Radioline kablosuz sistemin proses verilerini, durumunu ve teşhis parametrelerini doğrudan bir kontrolör ile okumayı mümkün kılar.

Modern kablosuz teknoloji sayesinde, dağınık sensör ve aktüatörlerden gelen I/O sinyallerinin uzak mesafedeki Phoenix Contact veya Siemens kontrolöre kolayca entegre edilmesi sağlanabilir

Avantajlar

  • Uzak istasyonların kablo çekmeden izleme ve kontrolü
  • Kablosuz istasyonların proses verileri, durumu ve teşhis parametrelerinin kolay okunması
  • Kablolu sistemlere kıyasla esneklik, kolay montaj ve maliyet tasarrufu
  • Azaltılmış geliştirme süreleri
  • Lisans gerektirmeyen ücretsiz fonksiyon blokları

Uygulama

Radioline genişleme modülleri  

Radioline genişleme modülleri

Ortak altyapı, su/atıksu, enerji üretimi, hammadde çıkarımı, ulaşım teknolojisi ve ayrıca kimyasal parklar veya diğer prosesler gibi açık ortamda bulunan geniş bir alana yayılan sistem yapılarında, ölçülen değerler ve işletim mesajları genellikle bir kontrol merkezine iletilmelidir. Bunlar, örneğin dolum seviyelerinin izlenmesini veya pompa çıkışlarının ve debilerin tutarlı bir şekilde kaydedilmesini içerir.

Kontrol odasında, proses verileri daha sonra standart bir yazılım arayüzü vasıtasıyla daha üst bir sisteme iletilir veya önceden hazırlanmış formatta bir ekranda gösterilir. Bu kadar basit gözüken bir şey, teknik yazılımla ilgili çok fazla programlama gerektirir.

Çözüm

Otomatik, kendiliğinden iyileşen ağ yapıları  

Farklı örgüsel ağlarda kullanım

Fonksiyon blokları yeni fonksiyonları hızlı ve kolay şekilde entegre etmek veya cihazları kontrol sisteminizin tam gelişmiş bir parçasına dönüştürmek için kullanılabilir. Bu geliştirme sürelerini kısaltır.

Modern kablosuz teknoloji sayesinde, dağınık sensörlerden gelen I/O sinyallerinin uzak mesafedeki Phoenix Contact veya Siemens kontrolöre kolayca entegre edilmesi sağlanabilir. Radioline ön istasyonunda, tüm kablosuz ağ sadece bir Modbus slave adresi ile temsil edilir ve sensör/aktüatör bilgileri kolaylıkla okunabilir ve yazılabilir.

Phoenix Contact kontrolörleriine I/O entegrasyonu

Phoenix Contact kontrolörleri için üniversal kullanım  

PC Worx'de I/O entegrasyonu

Gerekli komponentler:

  • Radioline ön modül
  • Radioline I/O genişleme modülleri
  • Inline vaya Axioline kontrolörler
  • Inline veya Axioline RS-485 haberleşme modülü
  • PC Worx
  • PC Worx fonksiyon blokları

Siemens kontrolörlere I/O entegrasyonu

Siemens kontrolörleri için üniversal kullanım  

TIA Portal ve STEP 7'ye kolay I/O entegrasyonu

Gerekli komponentler:

  • Radioline ön modül
  • Radioline I/O genişleme modülleri
  • Inline veya Axioline bus modülü
  • Inline veya Axioline RS-485 haberleşme modülü
  • S7-3xx, S7-12xx, S7-15xx kontrolörler
  • TIA Portal veya STEP 7
  • STEP 7 fonksiyon blokları

Parça listesi

Radioline ön modüllerTipSipariş No.
2400 MHz kablosuz alıcı-verici, 5 km'ye kadar menzil (serbest görüş hattı), Avrupa'da kullanımRAD-2400-IFS2901541
2400 MHz kablosuz alıcı-verici, 5 km'ye kadar menzil (serbest görüş hattı), Japonya'da kullanımRAD-2400-IFS-JP2702863
868 MHz kablosuz alıcı-verici, 20 km'ye kadar menzil (serbest görüş hattı), Avrupa'da kullanımRAD-868-IFS2904909
900 MHz kablosuz alıcı-verici, 32 km'ye kadar menzil (serbest görüş hattı), Amerika'da kullanımRAD-900-IFS2901540
900 MHz kablosuz alıcı-verici, 32 km'ye kadar menzil (serbest görüş hattı), Avusturalya'da kullanımRAD-900-IFS-AU2702878
RS-485 çok nokta multiplexer, iki damarlı kablo üzerinden 1.2 km menzilRAD-RS485-IFS2702184
Radioline I/O genişleme modülleriTipSipariş No.
2 dijital giriş/çıkış ve 1 analog giriş/çıkışRAD-DAIO6-IFS2901533
4 dijital giriş (0 ... 250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 dijital röle çıkışı (6 A, 250 V AC/24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 dijital giriş (0 … 30.5 V DC), 2 pals girişi, 100 Hz'e kadarRAD-DI8-IFS2901539
8 dijital transistör çıkışı (30.5 V DC/200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 analog akım girişi (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 analog akım/gerilim çıkışı (0/4 mA ... 20 mA, 0 ... 10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 Pt 100 girişi (-50 ... +250°C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Axioline kontrolörleri ve bus modülleriTipSipariş No.
Modbus'a direkt Radioline I7O entegrasyonu için Axioline kontrolörAXC 10502700988
Axioline F, PROFINET'e Radioline I/O entegrasyonu için bus modülüAXL F BK PN2701815
Axioline F, PROFIBUS-DP'ye Radioline I/O entegrasyonu için bus modülüAXL F BK PB2688530
Axioline F, haberleşme modülü, Radioline ön modülüyle seri veri iletimiAXL F RS UNI 1H2688666
AksesuarlarTipSipariş No.
Radioline ön modüllerin diyagnostik ve konfigürasyonu için USB kabloRAD-CABLE-USB2903447
Fonksiyon blokları 
PC WorxPCW_6_RadiolineBasic, pc_worx_6_x_modbus, pc_worx_6_x_comserial
TIA Portal / STEP 7STEP_7_RadiolineBasic, STEP_7_Modbus, STEP_7_comserial

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat