Genel bakisa dön

Radioline

Radioline istasyonu  

Radioline istasyonu

Radioline büyük sistemler için yeni kablosuz sistemdir. Özellikleri arasında herhangi bir programlama yapmadan ayar düğmesini çevirerek giriş çıkış ataması yapılması yer alır. Trusted Wireless 2.0 teknolojisi sayesinde Radioline endüstriyel kullanım için ideal çözümdür.

Avantajlarınız

  • Hiçbir programlama yapmadan ayar düğmesi çevrilerek kablosuz sistemlerin kolay devreye alması
  • Yeni Trusted Wireless 2.0 teknolojisi, AES kodlama, frekans atlama yöntemi, koekzistans yönetimi sayesinde yüksek güvenlik
  • Yüksek alıcı hassasiyeti ve ayarlanabilir veri hızları sayesinde 32 km'ye kadar uzun menzil
  • Cihaz sayısından tasarruf edin: entegre RS-232/RS-485 arayüzü sayesinde I/O sinyallerini veya seri veriyi tek cihaz kullanarak iletin
  • DIN ray konnektörü ve hot-swap tasarım sayesinde 32 I/O modülüne kadar genişletilebilir

I/O haritalama

Radioline ile I/O haritalama

Kablosuz sistemlerin hızlı ve kolay devreye alması

Ağdaki I/O modüllerini birbirlerine atamak için ayar düğmesini kullanın. Birbirleriyle haberleşmesi gereken I/O modüllerine aynı sayıyı atayın: örneğin bir dijital giriş IO MAP adresi 12'ye atanırsa ilgili dijital çıkış da IO MAP adresi 12'ye atanır. Daha sonra sinyaller tüm sistemde doğru şekilde dağıtılır.

Videoyu başlat

Tipik Trusted Wireless ağ yapısı

Noktadan noktaya bağlantıda, yıldız ve örgüsel ağlarda Radioline

Noktadan noktaya bağlantıda, yıldız ve örgüsel ağlarda Radioline

Tek cihaz – Geniş uygulama alanı

I/O sinyallerinin iletimi (kablo giriş/kablo çıkış)  

I/O sinyallerinin iletimi (kablo giriş/kablo çıkış)

I/O veri modu

Radioline ağ boyunca kolay I/O dağıtımı ve çeşitli ağ yapılarının oluşturulmasını sağlar (teslim durumu). I/O haritalama büyük sistemlerde sinyal dağıtımını kolaylaştırır.

Giriş ve çıkışları ayar düğmesiyle hızlı şekilde atayın. Böylece I/O genişleme modülleriyle ağınızdaki I/O sinyallerini programlama gerekmeden kolayca dağıtıp çoğaltabilirsiniz.

Seri veri iletimi  

Seri veri iletimi

Seri veri modu

Radioline birçok kontrolörü veya seri I/O cihazını ağa kablosuz entegre etmek için kullanılabilir. Bu yolla seri RS-232/RS-485 kabloları değiştirilebilir.

I/O istasyonlarından kontrolöre veri iletimi  

I/O istasyonlarından kontrolöre veri iletimi

PLC/Modbus RTU modu

Radioline ile I/O modülleri kontrolöre, entegre RS-232 ve RS-485 arayüzü üzerinden kablosuz olarak Modbus prokolüyle bağlanabilir.

I/O genişleme modülleri her slave'e veya repeater slave'e bağlanabilir. I/O sinyalleri master kablosuz modülde entegre bir Modbus kaydında saklanır ve kontrolör tarafından her zaman okunabilir.

Sinyallere ek olarak, cihazların kablosuz sinyal kalitesi gibi diyagnostik parametreler de, kablosuz sistemin kesintisiz denetlenmesi için Modbus kaydında tutulur.

I/O sinyallerinin ve Modbus verilerinin iletimi  

I/O sinyallerinin ve Modbus verilerinin iletimi

PLC/Modbus RTU dual mod

Bu mod “Seri veri modunu” ve “PLC/Modbus RTU modunu” birleştirir. Bu modda, şebekedeki her istasyon bağımsız bir Modbus slave görevi görür. Ağdaki her istasyona genişleme modülleri bağlayabilirsiniz. İşlem verileri yerel olarak ilgili istasyonun Modbus hafıza haritasında saklanır. Eşzamanlı olarak, RS-232 veya RS-485 üzerinden her bir istasyona ek Modbus slave'leri bağlanabilir ve ilgili Modbus adresi üzerinden çalıştırılabilir.

Kablosuz ağın tüm teşhis verileri, kablosuz master'dan Modbus üzerinden okunabilir.

Radioline sistemiyle olası uygulamalar

Radioline ön modüllere hakkında genel ürün bilgisi

RAD-868-IFS kablosuz modülRAD-900-IFS-... kablosuz modülRAD-2400-IFS-... kablosuz modülRAD-RS485-IFS bus modülü

RAD-868-IFS kablosuz modül

RAD-900-IFS-…
kablosuz modül

RAD-2400-IFS-... kablosuz modül

RAD-RS485-IFS bus modülü

Asya

Avrupa

Kuzey/Güney Amerika (RAD-900-IFS), Avustralya/Yeni Zelanda (RAD-900-IFS-AU)

Dünya çapında (RAD-2400-IFS), Japonya
(RAD-2400-IFS-JP)

Dünya çapında

Frekans bandı

868 MHz

900 MHz

2.4 GHz

-

Görüş hatlı tipik menzil

< 20 km (engeller olan uzak mesafeler için)

< 32 km (engeller olan uzak mesafeler için)

< 5 km

< 1.2 km (mevcut 2-telli bakır kabloları kullanarak, dönüştürücü veya tekrarlayıcı ile birlikte

Topoloji

Noktadan noktaya, yıldız, örgüsel

Noktadan noktaya, yıldız, örgüsel

Noktadan noktaya, yıldız, örgüsel

Noktadan noktaya, seri

Ağ cihazlarının sayısı

< 99

< 250

< 250

< 99

Tipik iletim zamanı * (noktadan noktaya, çift yönlü)

> 2 s (I/O mod)

> 390 ms (seri mod)

> 200 ms (I/O modu)

> 25 ms (seri mod)

> 200 ms (I/O modu)

> 25 ms (seri mod)

> 80 ms (I/O modu)

* = frekans bandı, veri hızı, telegram uzunluğu, ağ yapısı/boyutuna bağlı olarak

Radioline harici tip anahtarlama ve kontrol ekipmanları hakkında genel bilgi

Harici anahtarlama ve kontrol ekipmanıHarici kutu
RAD-RUGGED-BOX-CONF
harici anahtarlama ve şalt ekipmanı
RAD-900-DAIO6
harici kutu
AsyaDünya çapındaKuzey Amerika ve Kanada
Frekans bandı868 MHz / 900 MHz / 2.4 GHz (konfigüre edilebilir)900 MHz
giriş/çıkış sinyalleriRS-485
Giriş ve çıkış sinyallerinin tipi ve sayısı yapılandırılabilir
2 x dijital giriş/çıkış
1 x analog giriş/çıkış
Güç kaynağı100 V AC ... 240 V AC10.8 V DC ... 30.5 V DC veya
100 V AC ... 240 V AC
Ortam sıcaklığı-25°C ... +55°C-40°C ... +70°C (DC)
-40°C ... +65°C (AC)
Koruma sınıfıIP66NEMA 4X
Boyutlar300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Radioline I/O genişleme modülleri ürün bilgisi

4 kanallı dijital I/O modülleri8 kanallı dijital I/O modülleriDijital/analog I/O modülüAnalog I/O modülleriSıcaklık I/O modülü

4 kanallı dijital I/O modülleri

8 kanallı dijital I/O modülleri

Dijital/analog I/O modülü

Analog I/O modülleri

Sıcaklık I/O modülü

Giriş sinyali (DI, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30.5 V DC

Alternatif olarak

2 x pals < 100 Hz, 32 bit (yalnız PLC/Modbus RTU veya dual modda kullanılabilir)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x
0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA

4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-telli bağlantı

Çıkış sinyali (DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A (röle çıkışı)

8 x 30.5 V DC, 200 mA (transistör çıkışı)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x
0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA,
0 … 10 V DC

-

I/O modunda kombine edilebilen modüller

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Bu bağlantı sizi Trusted Wireless 2.0 teknolojisine sahip Radioline ürünlerine götürecektir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat