Genel bakisa dön

Wireless-MUX

Kablosuz MUX çok hızlı şekilde kurulabilir: bağlantıyı yap, çalıştır ve çalışan bir kablosuz kanala sahipsiniz. Sistem 16 dijital ve 2 analog sinyali çift yönlü olarak iletebilir. Dolayısıyla 40 adet sinyal kablosunun yerine kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Konfigürasyon veya ayar gerekmediği için kolay devreye alma
  • Kompakt muhafazada çok sayıda kanal
  • Hızlı bağlantı kurulumu ve sinyal iletimi
  • Omni yönlendirmeli antenler ile 200 m'ye kadar, açık görüşte yönlü antenlerle 400 m'ye kadar menzil
  • Mevcut Bluetooth 4.0 teknolojisi - düşük enerji tüketimi

Kablosuz MUX, kablosuz sinyal kablosu

Wireless-MUX tak ve üret çözümü  

Kablosuz multiplexer: paketi açın, bağlantıyı yapın ve açın

Mevcut giriş ve çıkış kanallarıyla kontrolör bağlantısı hızlı ve kolaydır.

Kullanıma hazır: paketi açın, bağlantıyı yapın ve açın

Daha fazla sinyale ihtiyaç duyuyor musunuz?

Modüler iletim sistemi  

Modüler iletim sistemiyle 4096 I/O noktasına kadar

MODULAR MUX SD hafıza kartını kullanarak iki ILC 170 ETH kontrolörü ve FL EPA 2 kablosuz modülleriyle 4096 I/O noktasına kadar modüler haberleşme sistemi kurabilirsiniz. Talep üzerine SafetyBridge teknolojisi verilebilir.

I/O verisinin kablosuz iletimi için kablosuz çoklayıcı ürünlerine buradan erişebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat