Genel bakisa dön

WirelessHART ağ geçidi ile ağ tasarımında maksimum özgürlük

Phoenix Contact'ın WirelessHART ağ geçidi, erişimi zor sensörlerin ağa kolay entegrasyon çözümüdür.

Esnek ve kolay çalışma için yenilikçi teknoloji

WirelessHART ağ geçidi  

Phoenix Contact'tan WirelessHART ağ geçidi

HART standardı ile uyumlu olarak WirelessHART ağ geçidimiz bir erişim noktası, bir ağ yöneticisi ve bir ağ geçidinden oluşur.

Erişim noktası çeşitli cihazlara kablosuz bağlantı sağlar. Ağ yöneticisi örgüsel ağı kontrol eden, veri trafiğini optimize eden ve saha cihazlarının güvenliğini ve doğrulanmasını sağlayan yazılımdır.

Ağ geçidi sistem ağı veya host sistemiyle WirelessHART ağı arasındaki portaldir. Fiziksel Ethernet arayüzünü ve Modbus/TCP protokolünü içerir.    

WLAN teknolojisi veya Ethernet ile ağ geçidi bağlantısı

Entegre 802.11b/g-WLAN-Alıcı-vericili ağ geçidi  

WLAN üzerinden yüksek performanslı kablosuz haberleşme

WirelessHART ağ geçidi 802.11b/g WLAN alıcı-verisiyle donatılmıştır. 250 WirelessHART saha cihazını Ethernet portu veya WLAN client alıcı-vericisi üzerinden bağlayabilirsiniz. Böylece pahalı Ethernet kablosu kullanmak zorunda kalmazsınız.

Cihaz HART verilerini Modbus TCP'ye dönüştürür. Cihazlarınızı yaygın tüm değer yönetim sistemlerine entegre edebilirsiniz.

Konfigürasyon ve diyagnostik entegre web server sayesinde standart bir web tarayıcıyla gerçekleştirilebilir. RF link röleleri ve RSSI test noktası ek diyagnostik seçenekler sunarak WLAN bağlantı durumunu ve sinyal şiddetini kontrol etmenizi sağlar.

WirelessHART haberleşmesinin güvenliği 128 bit AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) şifrelemesiyle sağlanır. WLAN verileri WEP, WPA veya WPA2/802.11i ile şifrelenir.

HART-Modbus-TCP tablosu sayesinde kolay montaj

HART - Modbus-TCP logosu  

HART-Modbus-TCP tablosu sayesinde daha az konfigürasyon işi

WirelessHART ağ geçidinin avantajları kolay montaj ve devreye almadır. Bu Modbus TCP register'ındaki HART verilerinin dönüştürülmesiyle elde edilir. Cihaz bağlanır bağlanmaz bir Modbus IP atanır ve standartlaşmış adres şeması kullanılır.

Bu sizin için daha az konfigürasyon işi demektir.    

Güvenli yedekleme fonksiyonları ve ekonomik ağ kurulumu

Güvenli yedekleme fonksiyonları  

Güvenli yedekleme fonksiyonları

WirelessHART ağ geçidi, kontrol odasına çekilen Ethernet kablosunda tasarruf sağlayan entegre WLAN client sunar. Ayrıca ağ geçitleri doğrudan sahada monte edilebilir.

WLAN ve LAN arayüzleri WirelessHART ağ geçidinde paralel çalışabilir çünkü her iki arayüze de ayrı bir IP adresi atanır.

Bunun sizin için avantajı WLAN arayüzünün LAN bağlantısının yedeği olarak kullanılabilmesidir.

WirelessHART ağ geçitlerine ve cihazlara mobil erişim

Mobil erişim  

WLAN uyumlu cihazlar üzerinden mobil erişim

WirelessHART ağ geçidini ad hoc modunda da konfigüre edebilirsiniz. Bu modda WLAN erişim noktasını kullanmadan ağ geçidine başka bir WLAN uyumlu cihazla erişebilirsiniz.

Kullanıcı ağ geçidine bir laptop veya PDA ile bağlanabilir (programlama veya diyagnostik için).


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat