Genel bakisa dön

WirelessHART adaptörüyle entegrasyon basittir

Uzak saha cihazlarını ağınıza bağlayın

WirelessHART adaptörü  

WirelessHART adaptörüyle saha cihazlarının kolay entegrasyonu

WirelessHART adaptörü kablolu HART programlamasının akılcı bir alternatifidir. Önceden HART cihazlarını ağa kablo ile bağlamak zorundayken artık bu işi kablosuz teknolojiyle kolayca yapabilirsiniz. Saha cihazını WirelessHART adaptörüne bağlayarak onu ağınızın bir parçası haline getirin.

Adaptörü ister doğrudan saha cihazına ister analog döngüde erişilebilir herhangi bir noktaya bağlayabilirsiniz.

WirelessHART adaptörünün beslemesi esnektir ve ihtiyaçlarınıza uyarlanabilir.

Döngü akımıyla beslenen adaptör

WirelessHART adaptörü  

Akım döngüsüyle kolay besleme

Montaj zamanını kısaltın. WirelessHART adaptörünü mevcut bir saha cihazına bağladığınızda çalışması için 4 - 20 mA bir akım döngüsü yeterli olur.

Ayrı beslemeli adaptör

24 V DC beslemeli adaptör  

24 V DC beslemeli adaptör

Akım döngüsü WirelessHART'ı çalıştırmaya yetmiyorsa DC güç kaynağı kullanabilirsiniz. Böylece adaptörünüz güvenli çalışır ve 4 - 20 mA sinyali etkilenmez.

Multi-drop adaptörü sayesinde adaptör başına birçok cihaz

Multidrop adaptör  

Tek adaptörde birçok HART cihazı

WirelessHART adaptörümüzü multi-drop modunda da kullanabilirsiniz. Böylece bir adaptör için müsait 4- 20 mA sinyali olmayan dört HART cihazını bağlayabilirsiniz. Adaptör ayrı bir DC ile beslenir. Bağlı cihazlar adaptörle beslenir.    

HART destekli olmayan 4 - 20 mA cihazların entegrasyonu

4 - 20 mA cihazların kablosuz ağa entegrasyonu  

4 - 20 mA cihazların kablosuz ağa entegrasyonu

WirelessHART adaptörünü kullanarak HART destekli olmayan 4 - 20 mA cihazları da WirelessHART ağına entegre edebilirsiniz.

Bunun için WirelessHART adaptörünü ayrı bir DC güç kaynağıyla çalıştırın. Bağlı cihazlar adaptörün akım döngüsüyle beslenir. Akım döngüsü bir proses değeri olarak ölçülür ve iletilir.

Esnek programlama

HART programlama  

HART programlama yazılımıyla esnek programlama

WirelessHART adaptörü HART programlama yazılımıyla kolayca programlanır. Adaptörün HART modem döngüsüne bağlanır.

Bağlı HART cihazları programlama yazılımına tekrar bağlanmadan programlanabilir.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat