Kablolu HART

Kablolu HART

Dijital proses verilerine erişim

Yenilikçi ürünlerimizle HART proses verilerine erişiminizi iyileştirin.

Geri HART

Kategori

Arama Kablolu HART

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Son 25 yılda HART cihazları debi, basınç, sıcaklık ve dolum seviye ölçümüyle ilgili sayısız uygulamada kullanılmıştır. Birçok durumda sadece 4 - 20 mA sinyal kalıcı olarak bağlıdır, HART verisine yalnız başlangıç ve sorun giderme durumunda erişilir.

Phoenix Contact'ın HART komponentleri tüm HART verileriniz için uygun maliyetli, kalıcı bağlantı sağlayarak bakım ve sistem işletim sürelerini optimize eder.

Avantajlarınız

  • Mevcut 4 - 20 mA kablolamayı kullanarak sağlam bir dijital haberleşme ağının kolay kurulumu
  • HART sinyal koşullayıcılarla hatasız çift yönlü veri paylaşımı: kendinden güvenli devrelerde bile elektriksel izolasyon
  • 4 - 20 mA döngülerin izolasyonu güvenli ve hatasız sinyal kalitesi sağlar.
  • HART verilerinin kesintisiz izlenmesi erken uyarı verir ve sürekliliği arttırır
  • Resmi düzenlemeleri ve yönetmelikleri karşılamak amacıyla daha iyi veri toplama
  • Kablolu HART cihazları COMPLETE line sisteminin parçasıdır

HART sinyal izolatörleri

HART için analog sinyal izolatörleri  

Analog sinyaller için HART sinyal izolatörleri

Phoenix Contact'ın sinyal izolatörleri dijital HART sinyaline erişim sağlar. Cihazlar standart ve ATEX bölgelere kurulabilir. Saha cihazına sağlanan güç beslemesiyle kombine edilen sinyal izolasyonu daha güvenli ve kolay erişilebilen bir kurulum sağlar.

Ürün gamımız birçok avantaj sağlamaktadır ve uygulama gereksinimlerinize cevap verebilmesi için sürekli geliştirilmektedir.

HART komponentleri için aşırı gerilim koruma

HART için aşırı gerilim koruma  

HART için aşırı gerilim koruma

4 - 20 mA döngüsünün ve dijital HART sinyalinin koruması kontrolör ve cihaz arasında büyük mesafe olan birçok uygulamada temel gereksinimdir. Phoenix Contact'ın geçmeli aşırı gerilim koruma çözümleri güvenilir koruma ve kararlı sinyal gücü sağlar.

Geçmeli ve kodlanmış çözüm takma işleminde bile kesintisiz bağlantı sağlar.

HART multiplexer

Seri ve Ethernet HART multiplexer  

Seri ve Ethernet arayüzleri için HART multiplexer

Uygulamaya bağlı olarak HART cihazlarından tüm dijital verilere seri RS-485 veya Ethernet tabanlı erişim mümkündür.

Klasik seri RS-485 multiplexer'lar kritik olmayan uygulamalarda kullanılabilir. Her ağ geçidi 32 cihaza kadar bağlantı sağlar. Haberleşme tek bir HART master üzerinden yapıldığı için veri paylaşımı seri olarak gerçekleşir.

Ethernet HART multiplexer her birinde kendi HART master bağlantısı olan 40 cihaza PROFINET, Modbus TCP/IP ve HART-IP erişimi sağlar.

Modbus TCP/IP ağı kullanılırken dört dijital giriş ve dört dijital çıkış sağlamak mümkündür.

HART USB modem elde taşınan cihazlara uygun maliyetli bir alternatiftir

HART USB modem  

HART USB modem

Yeni HART USB modem ile HART cihazları standart USB arayüzleri üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir, devreye alınabilir ve izlenebilir.

Modem bu nedenle mevcut RS-232 HART modemlerine bir alternatiftir ve elde taşınan cihazlara uygun maliyetli bir alternatiftir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat