Ex bölge için WLAN erişim noktası

Ex bölge için WLAN erişim noktası

Ex bölgede kablosuz haberleşme

Dayanıklı WLAN erişim noktası verilerin ex bölgeden kablosuz ve güvenli olarak iletildiği yerde kullanılır.

Geri Endüstriyel WLAN

Kategori

Arama Ex bölge için WLAN erişim noktası

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Zone 2 uyumlu Phoenix Contact WLAN ürünleriyle patlama riskli bölgelerde iyi kurulmuş bir kablosuz teknolojinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Zone 2 patlama riskli bölgelerde maksimum emniyet
  • Kullanıcı dostu planlama ve konfigürasyon konseptleriyle WLAN ağlarını basit ve güvenli şekilde yaratın
  • En yeni güvenlik standartları ve kodlama sayesinde çok güvenli
  • Birkaç yüz metreyi kapsayan menzil sayesinde fiziksel bakımdan esneklik
  • Cam fiber takviyeli plastikten imal edilen muhafaza sayesinde harici olarak kullanılabilir, entegre antenlidir
  • 100 V AC ... 240 V AC güç kaynakları sayesinde kolay montaj

Ex bölge için WLAN çözümleri

Bir rafinerinin karşısında tablet  

Patlama riskli bölgelerde Kablosuz Ethernet

Kablosuz Ethernet altyapısının patlama riskli bölgelerde de güvenli çalışması için özel koruyucu önlemler alınmalıdır. Bu amaçla Phoenix Contact Zone 2'de çalışan WLAN erişim noktaları sunmaktadır. Dolayısıyla ekonomik ve hızlı haberleşmenin avantajlarından yararlanabilirsiniz:

  • Saha seviyesi ile kontrol odası arasında hızlı ve güvenli veri alışverişi
  • Geniş veya açık alanlarda yüksek performanslı haberleşme
  • Bakım bilgilerine ve ağ kaynaklarına her yerden gerçek zamanlı erişim sayesinde verim artışı
  • Çok yönlü haberleşme altyapısı, veri, görüntü ve ses iletiminde paralel kullanılabilir

Uzak mesafelere verilerin güvenli iletimi

WLAN anten  

Endüstriyel WLAN ile uzak mesafeler katedilebilir

Büyük endüstriyel sistemlerde, verilerin sık sık kararlı ve güvenli bir şekilde birkaç yüz metre uzaklıklara kadar iletilmesi gerekir. Bunun için ex bölgedeki WLAN erişim noktalarını Phoenix Contact'ın kapsamlı endüstriyel anten ve aksesuarlarıyla kombine edebilirsiniz.

Yüksek güvenlik standartları WLAN Ethernet ağlarınızı yetkisiz erişimlere karşı korur.

Çok sayıda uygulama gerçekleştirilebilir:

  • Ethernet üzerinden sistem bölümlerinin ve diyagnostik tabletlerin bağlantısı
  • Erişimi zor veya geçici binalara Ethernet bağlantısı sağlanması
  • Yedekli kablosuz kanallar sayesinde kablolu ağların hata toleransının yükseltilmesi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat