Valf konnektörleri ve kabloları

Valf konnektörleri ve kabloları

Günlük sert koşullarda güvenilir

Sahada güvenli valf bağlantısı için zengin valf konnektör serimizi kullanın.

Geri Sensör/aktüatör kablolaması

Kategori

Arama Valf konnektörleri ve kabloları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Pratik uygulamalarda, sıcaklık ve mekanik etkiler veya yağ ve gres yağı ile temas nedeniyle valf konnektörlerinden beklenti yüksektir. Kapsamlı ürün gamımız bu zor çalışma koşullarına ideal uyum sağlar.

Avantajlarınız

  • Kapsamlı ürün gamı sayesinde esnek kablolama tasarımı
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Sapa entegre mühür sayesinde kullanışlı bağlantı
  • Yenilikçi valf konnektörlerinin kullanılması sayesinde daha uygun maliyetli

Valf konnektörleri ve kabloları için ürün gamı

Valf konnektör tipleri  

Farklı valf konnektör tipleri

Valf konnektörleri ve kablolar beş farklı tipte (A, B, BI, C, CI) ve basınç anahtarlarında (AD) kullanılır. Uygulama alanı 24 V AC/DC - 230 V AC/DC arasıdır. Açıkça görülebilen LED'e sahip valf konnektörlerimiz hatanın kolay tespit edilmesini sağlar.

Bir bakışta tüm özellikler:

  • LED her montaj konumunda açıkça görülebilir
  • UL onaylı malzemeler ve kablo kaliteleri
  • PUR (standart olarak) ve PVC kablolar mevcuttur
  • Sıcaklık aralığı -25°C ile +85°C arasında
  • Birçok uygulama alanında kullanılabilir

 

Harici uygulamalar için valf konnektörleri ve kabloları

Damperli kamyon  

Tipik harici uygulama

Yüksek koruma sınıflı valf konnektörleri hizmet araçlarında ve inşaat, tarım ve orman makinelerinde kullanılır. Ozon, tuz, benzin ve yağ gibi maddelere dayanıklıdırlar.

Ürün gamımız:

  • Harici uygulamalar için valf konnektörleri, A ve AD tipi, IP66K/IP68 korumalı
  • Çok sıkı mühürlü ve IP69K korumalı Alman konnektörleri
  • Süper sızdırmaz konnektörler, su geçirmez ve aşındırıcı ortam koşullarına dayanıklı

Yüksek enerji düşümlü valf konnektörleri

Enerji tasarruflu valf konnektörleri  

%50 daha az enerji tüketimi

Enerji tasarruflu valf konnektörleri klasik versiyonlara göre %50 daha az akım tüketir. Valfi kontrol ettikten sonra tutma akımı bu işlevle %50 azaltılır. Böylece daha küçük boyutlu güç kaynakları kullanılabilir.

Valf konnektörlerinin işlevselliği ve uyumluluğu bilinen standartlara dayanır. Mevcut sistemlere entegrasyon kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Ürün gamımız:

  • Valf konnektörlü montajlı kablolar, enerji tasarruflu, 24 V DC, A, B, BI, C ve CI tipi

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Sensör/aktüatör kablolaması