Genel bakisa dön

1800 ve 1900 serisi Yönetimsiz Switch'ler

İki 19“

1800 ve 1900 Serisi Yönetimsiz Switch'ler yüksek port sayısı sayesinde 24 ağ cihazına kadar bağlantı sağlar. 19" tasarımıyla cihazlar veri işleme merkezlerinde ve kontrol odalarında kullanım için idealdir.

Basit LED diyagnostikler

19“  

Switch'teki LED'ler basit bağlantı diyagnostikleri sağlar

1800 ve 1900 Serisi Yönetimsiz Switch'lerde, port etkinliği teşhisi için 24 portun her birinde iki LED bulunur. Akım iletim hızı ile birlikte aynı zamanda port üzerinde aktif bir veri akışı gösterirler. Böylelikle kullanıcı bağlantının, örn. Arızalı bir kablo nedeniyle kesilmesini anında görebilir.

Montaj konumuna uyarlanan güç kaynağı

Montaj konumuna uyarlanan güç kaynağı  

1800 ve 1900 Serisi Yönetimsiz Switch'ler alternatif akımla çalışır ve 19" panolarda kullanılabilir

1800 ve 1900 Serisi Yönetimsiz Switch'ler sağlanan güç kablosuyla alternatif akımla çalıştırılır. Bu nedenle, DIN ray switch'lerinden farklıdırlar ve 19" slotları olan sunucu panolarına monte edilmek için idealdir. Ek bir 24 V/48 V DC güç kaynağı bu nedenle gerekli değildir.

FL SWITCH 1800 ve 1900 serisine genel bakış

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
İletim hızı10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
Güç kaynağı100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
Sıcaklık aralığı0°C … 60°C0°C … 60°C
Koruma sınıfıIP20IP20
Önemli özellikler

19" tasarım

QoS

19" tasarım

QoS
OnaylarCE, UL, KCCE, UL

1800 ve 1900 serisi Yönetimsiz Switch'lerin ürün listesi için buraya tıklayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat