Genel bakisa dön

SFNT serisi Yönetimsiz Switch'ler

SFNB serisi iki Yönetimsiz Switch DIN rayına monte edilmiştir

SFNT, proses endüstrisinde ve denizcilik uygulamalarında olduğu gibi Yönetimsiz Switch'ler için zorlu uygulamalara yönelik özel eklentilere sahiptir. Switch'ler sert ortam koşullarına göre çok sağlamdır. Bu switch'ler birçok kullanıcı için bir ön koşul olduğu için avantajlı olan belirli endüstriler için onaylanmıştır.

Proses endüstrisinde kullanım için optimize edilmiştir

Rafineri boru hatları  

SFNT Yönetimsiz Switch'ler proses tesislerinde kullanım için uygundur

SFNT Serisi Yönetimsiz Switch'ler proses endüstrisinde kullanılmak üzere optimize edilmiştir. -40° C ila +75° C arasındaki geniş sıcaklık aralığı ve endüstriye özel ATEX, IECEx ve UL Sınıf 1 Div 2 onayları sayesinde bu sektördeki sert ortam koşulları için idealdir.

Oldukça ağır şartlara uygun kaplama

SFNT Serisi Yönetimsiz Switch'ler yüksek düzeyde nem, toz ve kimyasallar gibi dış etkilere karşı yüksek düzeyde koruma sağlayan özel sürümler içerir. Bu versiyonlardaki PCB üzerindeki elektronik komponentler ek "C" işaretiyle (konformal kaplama anlamına gelir) koruma için bir koruyucu lake katman ile birleştirildikten sonra kaplanır. Bu nedenle ortam koşullarından kaynaklanan hasar veya arıza riski en aza indirgenir.

Basit hata diyagnostikleri

Switchteki alarm LEDi  

SFNT Yönetimsiz Switch'ler cihazdaki bir LED aracılığıyla hataları gösterir

Hata durumu diyagnostiği sadece Yönetilebilir Switch'ler ile gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte SFNT Serisi Yönetimsiz Switch'ler de hataların tespiti için temel mekanizmaları desteklemektedir. Bir sinyal kontağının yardımı ile örneğin güç kaynağı ve portlardaki problemler bir kontrolöre iletilir. İzleme portları cihazda DIP switch'lerle kolayca yapılandırılabilir.

FL SWITCH SFNT serisine genel bakış

 FL SWITCH SFNT
İletim hızı

10/100 Mbps

Güç kaynağı

9 ... 32 V DC, yedekli

12 ... 48 V DC*, yedekli

Sıcaklık aralığı

-40°C … +75°C

Koruma sınıfıIP20
Önemli özelliklerQoS, sinyal kontağı, konformal kaplama*
Onaylar

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* Seçili modellerde

SFNT serisi Yönetimsiz Switch'lerin ürün listesi için buraya tıklayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat