Genel bakisa dön

SFNB Yönetimsiz Switch'ler

SFNB serisi iki Yönetimsiz Switch

SFNB Serisi Yönetimsiz Switch'ler Ethernet Switch portföyümüzün giriş seviyesidir. Bu switch'ler özellikle sıcaklık aralığı, veri çıkışı ve fonksiyonları açısından taleplerin daha az titiz olduğu çok basit otomasyon uygulamaları için uygundur.

Basitçe kutuyu açın, bağlayın ve kullanın

FL SWITCH SFNB durum LEDleri  

FL SWITCH SFNB cihazları, durum LED'leri üzerinden bağlantı durumu hakkında bilgi sağlar.

SFNB serisi switch'ler tamamen Tak ve Çalıştır özelliktedir ve yapılandırılmasına gerek yoktur. Dolayısıyla kullanıcılar bunları kullanım ve montajı kolay bulur. Ayrıca, portlardaki durum LED'leri bağlantı durumları hakkında temel bilgileri bir bakışta sağlar. Kesilmiş bir bağlantı, ör: arızalı bir kablo nedeniyle, hızlı şekilde teşhis edilebilir.

Uzak mesafeler üzerinden uç cihazların bağlantısı

Çeşitli FO kablolar  

Uzak mesafeleri köprülemek için FO bağlantılı Yönetimsiz Switch'ler

SFNB switch'lerin bazı versiyonları entegre cam fiber bağlantısına sahiptir. Bu nedenle seçilen modele bağlı olarak, 25 km uzunluğa sahip çok modlu veya tek modlu FO bağlantıları gerçekleştirilebilir. Böylece, bir uç cihazı, cam fiber yoluyla ağa uzun bir mesafe üzerinden bağlanabilir. Alternatif olarak switch merkezi olmayan bir ağ cihazı olarak da monte edilebilir. Kalan dört bakır port kullanarak uzak ağa büyük bir mesafe üzerinden birkaç uç cihaz bağlanabilir.

Otomatik iletim hızı tanıma

Otomatik görüşme sayesinde, SFNB switch'leri bağlı ağ cihazı ile haberleşme için hangi aktarım hızının ve hangi çift yönlü işlemin gerekli olduğunu otomatik olarak tanır. Kullanıcı tarafından manüel yapılandırma gerekli değildir.

FL SWITCH SFNB serisine genel bakış

 FL SWITCH SFNB
İletim hızı

10/100 Mbps

Güç kaynağı

24 V DC

Sıcaklık aralığı

-10°C … 60°C

Koruma sınıfı

IP20

Önemli özellikler

Yok

Onaylar

CE, UL

SFNB serisi Yönetimsiz Switch'lerin ürün listesi için buraya tıklayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat