Yönetimsiz Switch'ler

Yönetimsiz Switchler

Esnek ve güvenli

Standart fonksiyonlar, değişken port sayısı ve çeşitli tasarımlar. Bunlar yönetimsiz switch'lerin özellikleridir.

Geri Ethernet switch'ler

Kategori

Arama Yönetimsiz Switch'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın Yönetimsiz Switch'leri Endüstriyel Ethernet konusuna kolay ve düşük maliyetli bir giriş noktası sunar. Phoenix Contact, uygulamaya bağlı olarak geniş yelpazede Endüstriyel Yönetimsiz Switch'ler sunar. Bu fonksiyonlar arasında temel işlevlere sahip 5 portlu switch'den Power over Ethernet switch'e ve19"-versiyonlara kadar.

Avantajlarınız

  • 24 porta kadar geniş bir yelpazede medya ve bağlantı seçenekleri
  • Elektromanyetik etkilere yüksek dayanım, dayanıklı metal muhafaza ve geniş sıcaklık aralığı sayesinde endüstriyel uygulamalarda kesintisiz kullanıma %100 uygun
  • Güvenli çalışma: hızlı diyagnostik, sinyal kontağı ve yedekli güç kaynağı
  • Yüksek veri kapasitesi için gigabit modeller
  • Uzak terminallerin ve PD'lerin basit kablolaması için Power over Ethernet versiyonları

Temel ve standart uygulamalar için Yönetimsiz Switch'ler

Düz ve ince tasarımlı yönetimsiz SF ve SFN switchler  

DIN raylarına montaj için düz SF switch'ler ve dar SFN switch'ler

Maliyet açısından optimize edilmiş SFNB switch'lerimiz temel uygulamalar için çok uygundur. 5 veya 8 portlu switch'ler özellikle küçük makinelerde kullanım ve temel Ethernet işlevlerine sahip izleme uygulamaları için uygundur. Yönetimsiz Switch'ler Hızlı Ethernet özelliği ve -10 ila +60 ° C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

Standart fonksiyonlar için SF (düz tasarım) ve SFN (dar tasarım) switch'lerimizi kullanın. Gigabit switch'ler 8 port'a kadar çıkarken, Fast Ethernet versiyonları 16 port'a kadar çıkar. Ayrıca SFN switch'ler Servis Kalitesi fonksiyonuyla veri paketlerini önceliklendirir. PROFINET ağlarında güvenli haberleşme için PTCP filtreli PROFINET versiyonları mevcuttur.

Sert ortam koşullarına yönelik Yönetimsiz Switch'ler

DIN rayları için SFNT Yönetimsiz Switchler  

Sağlam SFNT DIN ray switch'ler genişletilmiş bir sıcaklık aralığına sahiptir

SFNT Serisi Yönetimsiz Switch'ler Petrol ve Gaz sektörünün, gemi imalatının ve diğer dış ortam uygulamalarının sıkı gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu endüstriyel dayanıklı switch'ler -40 ila +75 ° C arasında bir sıcaklıkta kullanılabilir. En fazla 16 port, yedek bir güç kaynağı ve maksimum FO portu ilave anahtarlama güvenilirliği sağlar.

Yönetimsiz Power over Ethernet switch'ler

DIN raylar için Yönetimsiz PoE switchler  

1000 Serisi Yönetimsiz Switch'ler Power over Ethernet uygulamaları için optimize edilmiştir

Yönetimsiz 1000 serisi Power over Ethernet switch'ler verileri ve akımı tek bir kablo üzerinden iletir. Bu şekilde PoE özellikli kameralar gibi Enerjili Cihazları (PD'ler) kolay ve uygun maliyetli şekilde kablolayabilirsiniz. PoE switch'ler çeşitli port tasarımlarında mevcuttur ve IEEE 802.3at standardına uygundur.

Saha uygulamaları için Yönetimsiz Switch'ler

Profile monte edilen IP67 switch  

IP67 Yönetimsiz Switch özellikle yer tasarrufu sağlar

1605 Yönetimsiz Switch ince tasarım, IP67 koruma sınıfı ve beş adet M12 bağlantısıyla dikkat çekiyor. Genişletilmiş sıcaklık aralığı sayesinde switch makine yapımında kullanım için özellikle uygundur.

Rak montaj 19" Yönetimsiz Switch'ler

Iki 19 Yönetimsiz Switch  

Yer tasarrufu ve verimli veri haberleşmesi için 19'' tasarımlı Yönetimsiz Switch'ler

1800 ve 1900 Serisi Yönetimsiz Switch'ler, veri işleme merkezlerinde ve kontrol odalarında kullanım için idealdir. 24 RJ45 bağlantı noktasına sahip olan 19" switch'ler yüksek bir port yoğunluğuna sahiptir ve Hızlı Ethernet switch'ler veya Gigabit switch'ler olarak mevcuttur. Endüstriyel güçlü switch'ler bir rak ünitesiyle kullanıldığında yerden tasarruf sağlar ve alternatif akım kullanılarak çalıştırılır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat