Genel bakisa dön

SF ve SFN Yönetimsiz Switch'ler

Standart uygulamalar için SF ve SFN Yönetimsiz Switchler

SF ve SFN Serisi Yönetmisiz Switch'ler veri paketlerinin önceliklendirilmesi gibi standart işlevlerin gerekli olduğu tüm uygulamalar için uygundur. Anahtarlar tasarım, iletim hızı ve bağlantı yöntemleri açısından oldukça esnektir. 5 veya 16 port, düşük veya dar profil, yüksek veya düşük veri trafiği hacmi; SF ve SFN switch'ler ağınız için güvenilir haberleşmeyi garanti eder.

Her uygulama için doğru tasarım

İnce profilli ve dar tasarımlı SF ve SFN Yönetimsiz Switchler  

SF Yönetimsiz Switch'ler oldukça alçak bir profile, SFN sürümleri oldukça dar bir profile sahiptir

SF ve SFN serisi Yönetimsiz Switch portföyü en geniş uygulama yelpazesini karşılamak için çeşitli tasarımları bir araya getiriyor. SF serisi switch'ler sadece 30 mm derinlikleri sayesinde düz kontrol panolarına monte edilebilir. Öte yandan SFN serisi versiyonlar dar genişlik gerektiren uygulamalar için uygundur. Beş, sekiz veya 16 portlu versiyonlar için optimize edilmiş gövde boyutları, her ihtiyaç için kompakt bir çözüm sunar.

Yüksek veri hacmi

SFN switch serisi zorlu veri çıkışı taleplerini içeren uygulamalar için Gigabit sürümlerini kapsar. Bu versiyonlarla 8 port'a kadar Gigabit haberleşmesi gerçekleştirilebilir. Büyük iletim mesafeleri gerçekleşecekse Gigabit SFN switch'ler kullanılarak iki adete kadar multi mod veya single modlu cam fiber bağlantısı kurulabilir.

Basit PROFINET ağlarında kullanım

PROFINET logosu  

SFN Yönetimsiz Switch'lerin PN modelleri PROFINET ağlarında kullanıma uygundur

PROFINET ağlarında kullanım için özel SFN-PN versiyonları mevcuttur. Hizmet paketlerinin hizmet kalitesi yoluyla veri paketlerinin önceliklendirilmesini destekleyen tüm SFN sürümlerine ek olarak, PN sürümleri de PTCP filtre işlevini içerir. Bu, yüksek öncelikli PROFINET veri paketlerinin önceliklendirilmesini ve PROFINET ağının gerçek zamanlı özelliklerinin korunmasını sağlar.

Mekanik port kilidi

Mekanik kilitli portlu Yönetimsiz Switch  

Bu mekanik port kilitleme ile switch kablosunun yetkisiz veya yanlışlıkla çıkarılmasını önlersiniz

SFN serisi switch'ler portlar için kilitleme seçeneği sunar. Bunu yapmak için, FL PLUG GUARD güvenlik çerçeveleri, switch bağlantı noktalarında sağlanan yuvalara basitçe itilir. Kablolar için ek kilitleme mekanizmaları olarak veya gerekirse bir plastik kapak kullanılarak ilgili portu bloke etmek için kullanılabilirler.

FL SWITCH SF ve SFN serisine genel bakış

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

İletim hızı

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps/s (SFN GT versiyonlar)

Güç kaynağı

24 V DC

24 V DC

Sıcaklık aralığı

-10°C … 55°C

-10°C … 60°C

Koruma sınıfıIP20IP20
Önemli özelliklerYok

QoS

PROFINET için PTCP filtre (Yalnız PN versiyonlar)

Onaylar

CE, UL

CE, UL

SF ve SFN serisi Yönetimsiz Switch'lerin ürün listesi için buraya tıklayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat