Entegre güç kaynaklı UPS

Küçük ve esnek

Küçük ve esnek

MINI UPS ve TRIO UPS iki işlevi aynı muhafazada birleştirdiği için kompakt bir çözüm sunar.

Geri Kesintisiz güç kaynakları

Kategori

  • Ürün listesi MINI UPS
    MINI UPS

    Son derece kompakt olan MINI UPS aynı muhafaza içinde bir güç kaynağı ve bir elektronik geçiş ünitesini bir araya getirir.

  • Ürün listesi TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS standart makine üretimindeki endüstriyel PC'lerin beslemesi için özel olarak geliştirilmiştir.

Arama Entegre güç kaynaklı UPS

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kumanda panosunda çok az yer kaplayan bir kesintisiz güç kaynağına mı ihtiyacınız var? Phoenix Contact'ın TRIO UPS ve MINI UPS cihazları güç kaynağıyla elektronik geçiş ünitesini aynı yapı içinde birleştirir. DC yüklere hem şebeke normal çalışırken hem de kesinti durumunda güvenilir besleme sağlarlar.

Avantajlarınız

  • Geniş aralıklı giriş ve uluslararası onaylar sayesinde dünya çapında kullanım
  • Şebeke varken de yokken de güvenli besleme
  • Aynı muhafazada güç kaynağı ve elektronik geçiş ünitesi
  • Her zaman doğru çözüm: çeşitli güç depolama cihazları 5 A'e kadar tampon süresi sağlar

MINI UPS – kompakt ve kapsamlı sinyalizasyon

Phoenix Contact'ın MINI UPS güç kaynağı prizma plakası ve kontrol modülünü tamponlar.  

Burada 24 V DC MINI UPS 0.8 Ah şarj edilebilir akü modülüyle çalışır

MINI UPS maksimum 24 V DC ve 2 A nominal akım veya 12 V DC ve 4 A nominal akım gereken uygulamalarda kullanılır.  

İki önemli avantajdan yararlanın:

  • Yüksek operasyonel güvenlik – kapsamlı sinyalizasyon ve sıcaklığa bağlı akü şarj etme.
  • Hızlı montaj – COMBICON geçmeli konnektörleriyle minimum kablolama işçiliği.

Pratik örnek: tünele girişten önce işaretler hız limitini gösterir. Farklı işaretler içeren üçgen prizmalar 24 V DC motorla kontrol edilir.

MINI UPS bunları anahtarlama anında 3 A ile besler. Daha sonra 1.5 A nomina akımla beş saniye içinde istenilen çıkış konumuna gelir. Trafik güvenliğini sağlamak için işaretler besleme kesintisinde nötr bir ekran konumu varsaymalıdır.

TRIO UPS – bağımsızdır ve zaman kazandırır

TRIO UPS endüstriyel PC'lerin beslemesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bunun iki önemli avantajı vardır:

  • Bağımsız – AC şebeke arızasında endüstriyel PC kesinti olmadan çalışmaya devam eder.
  • Zaman kazancı – besleme gerilimi geri geldiğinde endüstriyel PC otomatik tekrar başlar.

UPS-CONF yazılımını kullanarak UPS'in ihtiyacınıza uygun çalışmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin güç depolama cihazının şarj sonlandırma gerilimi değiştirilebilir.

24 V DC çıkışlı TRIO UPS 1.3 Ah - 12 Ah UPS BAT güç depolama ile çalışır.

UPS-CONF yapılandırma ve yönetim yazılımı TRIO UPS ürün listesindeki "İndirilenler" altında ücretsiz olarak indirilebilir.


Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat