UM-PRO press-drawn bölmeli muhafazalar

UM-PRO press-drawn bölmeli muhafazalar

Hızlı, kompakt ve ısıya dayanıklı

100°C üzerindeki sıcaklıklara uygun: UM-PRO press-drawn bölmeli muhafazalar yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.

Geri DIN ray muhafazaları

Kategori

Arama UM-PRO press-drawn bölmeli muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Modern endüstriyel elektronik devreler gittikçe kompakt hale gelmekte ve dağıtılmış yapıda prosese yakınlaşmaktadır. UM-PRO gibi esnek panel montaj tabanları zaman ve yer kazandıran mükemmel özellikler sunmaktadır. Ayrıca muhafazalar yüksek sıcaklıklarda da kullanılabilir.

Avantajlarınız:

  • Özelleştirilmiş muhafaza boyları milimetre hassasiyet ile boydan kesilebilir
  • Açık tasarım sayesinde büyük elektronik bileşenlerin kolay entegrasyonu
  • Isıya dayanıklı polyamid UM-PRO 100°C'ye kadar UL onaylıdır
  • Kenetlemeli montaj prensibi sayesinde kolay cihaz montajı – (yan kısımlar alet kullanmadan sabitlenir)
  • Serbestçe konumlandırılan kapak sayesinde yüksek esneklik

Yüksek ısıya dayanıklı

Isıya dayanım  

Isıya dayanım

Cihazlarınızı yüksek sıcaklıklarda bile kullanabilirsiniz. Isıya dayanıklı polyamid kullanımı UL onayı ve 100°C ısıya dayanım sağlar.

Hızlı montaj

Çok hızlı montaj  

Kenetlenir montaj prensibi

Kenetlenir montaj prensibiyle kenar kısımların montajında zaman kazanın. Vidaya gerek yoktur.

Optimum konumlama

Montajlı PCB  

Montajlı PCB

Komponentleri PCB'nin kenarına kadar monte ederek mevcut alanı en iyi şekilde kullanın.

Güvenli kapama

Kapaklar  

Konumlandırılabilen kapaklar

Serbest konumlandırılabilir kapaklarla muhafazayı cihazınıza göre tasarlayın.

  • Konumlandırılabilen kapaklar
  • Çeşitli geometrik şekillerde mevcuttur
  • Bir seçenek olarak, PCB'ler kılavuzlar aracılığıyla kapaklara entegre edilebilir

Modülleri hızlı bağlayın

Bus çapraz konnektörleri  

Bus çapraz kontakları

Opsiyonel bus çapraz konnektörleriyle cihaz haberleşmenizi basitleştirin. Çok sayıda modülü güvenli ve hızlı bağlayın.

  • 8 A ve 160 V'a kadar yüklenebilir

Phoenix Contact'ın press-dawn muhafazaları hakkında bilgi

Preslenmiş bölüm muhafazalarının temel özellikleri hızlı montaj ve baskılı devrenin esnek konumu ve uzunluğudur. PCB bağlantı teknolojisini özgürce seçerek cihazlarınızı ihtiyaçlarınıza göre geliştirin. Açık tasarım prensibi büyük komponentli PCB'ler için idealdir. Opsiyonel kapakla elektronik devreleriniz korunur. Özel tasarlanmış muhafaza uzunluğundan, açık tasarım sayesinde büyük elektronik bileşenlerin kesintisiz entegrasyonundan ve kenetlemeli montaj prensibi ile basit alet gerektirmeyen cihaz sisteminden yararlanın. Serbestçe konumlandırılabilir kapak sayesinde esnek tasarım mümkündür.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


UM-PRO ve UM-BASIC

Büyük ölçekli elektronik komponentler için esnek profil muhafaza sistemleri.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat