Tip 3 cihaz koruması

Tip 3 aşırı gerilim koruma

Yüksek performanslı nihai cihaz koruması

Hassas cihazlarınızı güvenilir tip 3 ürünlerimizle koruyun.

Geri Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Kategori

Arama Tip 3 cihaz koruması

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Hassas cihazları korumak için üçüncü ve son kademe koruma olarak tip 3 cihaz koruması uygulamalısınız. Önemli şart: alt dağıtımda tip 2 aşırı gerilim koruma tesis edilmiş olmalıdır.

Avantajlarınız

  • AC ve DC uygulamaları için olağanüstü koruma sayesinde birçok uygulamayı destekler
  • Ayırma cihazı sayesinde elektriksel ve termik aşırı yükte daha yüksek emniyet
  • Görsel, mekanik durum göstergesi ve ikaz kontağı sayesinde koruma cihazının durum bilgilerine her an erişebilirsiniz
  • Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazları sayesinde kolay bakım

PLUGTRAB SEC – üniversal uygulamaları destekler

Push-in bağlantı teknolojili tip 3 cihaz koruma  

Tip 3 cihaz koruması – PLT-SEC-…-PT

AC ve DC uygulamaları güvenilir PLUGTRAB SEC tip 3 aşırı gerilim koruma cihazlarıyla koruyun. Dahili ayırma cihazı, elektriksel ve termik aşırı yükte maksimum emniyet sunar. Endüstriyel güç kaynağınızın en iyi şekilde korunması sayesinde servis ömrü ve sistemin sürekliliği artar. Push-in bağlantı teknolojimiz hızlı ve aletsiz montaj sağlar. Ölçeklenebilirlik kolay bakım ve test sağlar.

Bir bakışta tüm özellikler:

  • Endüstriyel güç kaynakları için yüksek performanslı, varistör bazlı cihaz koruması
  • Opsiyonel olarak Push-in veya vida bağlantılı seçilebilir
  • Çalışma durumunun rahat izlenmesi için görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı
  • Üniversal olarak kullanılabilir

BLOCKTRAB

Ankastre prizler için tip 3 cihaz koruma – BLOCKTRAB  

Ankastre prizler için tip 3 cihaz koruma – BLOCKTRAB

Ankastre prizlere yönelik cihaz korumamız standart anahtar aralıklarına entegre edilebilir. Montaj koruyucu kontak soketinin arkasında gerçekleşir. Bu, aşırı gerilim korumasının düz ve derin cihaz soketlerine çabucak ve kolayca monte edilmesini sağlar. Bağlı tüketiciler, paralel bağlantı tasarımı sayesinde koruma cihazının aşırı yüklenmesi durumunda da çalışmaya devam eder.

  • Güvenilir termik ayırma cihazı
  • Aşırı yükte akustik sinyalizasyon
  • Aşırı yükte bağlı tüketiciler çalışmaya devam eder

TERMITRAB

24 V nominal gerilimler için en ince tip 3 aşırı gerilim koruma – TERMITRAB  

24 V nominal gerilimler için en ince tip 3 aşırı gerilim koruma – TERMITRAB

I/O'lar veya kontrolörler gibi nihai cihazların 24 V beslemesini ince tip 3 aşırı gerilim korumasıyla koruyun. Sadece 6 mm'lik ince tasarım, yerden tasarruf sağlayan bir montaj sağlar.Geçmeli koruma modüllerimiz kolay test ve değişim imkanı sağlar.

  • Yer kazandıran montaj
  • Düşük gerilim koruma seviyesi
  • Opsiyonel olarak Push-in veya vida bağlantılı seçilebilir
  • Aşırı yükte güvenli ayırma ve sinyalizasyon

MAINTRAB

Nihai cihazın önünde ek fiş olarak tip 3 cihaz koruma  

Nihai cihazın önünde ek fiş olarak tip 3 cihaz koruma

AC prizler için adaptörler elektronik cihazları koruyan aşırı gerilim korumasının adaptasyonu için idealdir. Yeşil LED koruma cihazlarının çalıştığını gösterir. Tüm bağlı cihazlar için optimum koruma sağlanmış olur. Arabirim korumalı bağlantı fişi, enerji hatlarını ve diğer arabirimi aşırı gerilimlere karşı aynı anda korur.

  • Mevcut tesisatlara kolay adaptasyon
  • Güvenilir ayırma cihazı
  • Gerekli aksesuarlar dahildir
  • Ülkeye özel versiyonlar mevcuttur

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat