Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları

Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları

İnce ve güçlü

Tip 2 aşırı gerilim koruma her alt dağıtımda bulunmalıdır. Etkin koruma elde etmenin tek yolu budur.

Geri Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Kategori

Arama Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Anahtarlama işlemleri aşırı gerilimlerin en sık nedenidir. Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları bu dinamik bozulma değişkenlerine karşı etkili koruma sağlar. Endüstriyel ortamda veya bir konutta tip 2 korumalar tesisatlarınız ve cihazlarınız için temel koruma sağlar.

Avantajlarınız

  • Varistör bazlı koruma devresi sayesinde düşük gerilim koruma seviyesi
  • Yüksek performanslı ayırma cihazı sayesinde aşırı gerilimlere karşı optimum koruma
  • 50 kA'e kadar yüksek kısa devre akım kapasitesi
  • 315 A'e kadar yedek sigorta olmadan zaman, para ve yer tasarrufu sağlar
  • Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazları sayesinde kolay bakım

Dünyadaki en ince tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı

Tip 2 aşırı gerilim koruma  

Alt dağıtımda tip 2 aşırı gerilim koruma

Kanal başına sadece 12 mm genişlikle VALVETRAB SEC dünyadaki en ince tip 2 aşırı gerilim koruma cihazıdır. 48 mm yapısal genişlikte beş iletkenli bir sistem için aşırı gerilimlere karşı mükemmel bir koruma oluşturabilirsiniz.

Koruma cihazı 1.5 kV gerilim koruma seviyesi sunar. Bu, tip 3 cihaz korumasının gerekliliklerini karşılıyor demektir. VALVETRAB SEC gerilim piklerini makinelerin, sistemlerin ve ev gereçlerinin zarar görmeyeceği seviyede sınırlar.

Harici bir yıldırım koruma sistemi bulunan endüstriyel tesislerde ve bina sistemlerinde tip 2 aşırı gerilim koruma, tip 1 yıldırım arestörlerinden sonraki ikinci koruma kademesidir. Aşırı gerilim koruma cihazı 50 kA'e kadar kısa devre akımlarını yönetir. Tip 2 koruma cihazı 315 A nominal akıma kadar sigortasız kullanılabilir.

Modüler ve geçmeli

VALVETRAB MS  

Montaja hazır arestör bloklarıyla VALVETRAB MS

VALVETRAB MS modüler tasarıma sahip tip 2 aşırı gerilim koruma cihazlardır. Taban elemanı ve koruma fişinden oluşurlar. Kanal başına toplam genişlik 17.5 mm'dir, bu da yatayda bir birim genişliğe karşılık gelir (HP). Çeşitli uygulamalar için montaja hazır arestör blokları ile seçiminizi sizin için kolaylaştırıyoruz.

  • Montaja hazır arestör blokları birçok uygulamayı kombine eder.
  • Çift bağlantılı klemensler kolay köprüleme sağlar (ör: kaçak akım röleleri için).
  • Koruma fişinin taban elemanına ilk defa yerleştirilmesiyle mekanik kodlama yapılır.
  • Kolay ve empedanstan bağımsız sökme ve takma, ör. izolasyon ölçümleri için.Karmaşık ayırma ve bağlantıya gerek yoktur. 

Sigorta dahildir

5 iletkenli şebekeler için aşırı gerilim koruma  

Koordine sigortalı aşırı gerilim koruma

Uygulamanızdaki ana sigorta > 315 A ise, ek bir sigorta ile aşırı gerilim koruması sağlamanız gerekir. Bu durumda koordine edilmiş arestör sigortalı bir tip 2 aşırı gerilim koruma cihazından oluşan VAL-CP-MCB formunda uygun aşırı gerilim koruması öneriyoruz.

Bu sizin için iki kat güvenlik ve minimum montaj zamanı demektir. Montaj ortamından bağımsız olarak kolay planlamanın faydalarını deneyimleyin. Entegre durum göstergesi ve ikaz kontağı aşırı gerilim korumanın etkinliği hakkında her zaman ve her yerden bilgi edinilmesini sağlar. Yerden tasarruf sağlayan çözüm, 5-, 4- ve 3 iletkenli sistemler için mevcuttur. 

60 mm ray sistemleri için tip 2 aşırı gerilim koruma

VALVETRAB kombinasyonu  

60 mm ray sistemleri için sigortalı aşırı gerilm koruma

VAL-CP-MOSO, 54 mm'lik dar bir montaj tabanında yüksek kısa devre akımı olan tip 2 evrensel aşırı gerilim koruma cihazlardır.

Bu aşırı gerilim koruma cihazları ayrıca bir durum göstergesi ve ikaz kontağı da sunar.

Koruma cihazlarını tüm 60 mm ray sistemlerine monte edebilirsiniz.

Bu tip montaj son derece kolaydır: Aşırı gerilim koruması üzerine oturtun, eş potansiyel bağlantıyı bağlayın ve işlemi tamamlayın!

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat