Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü

Yıldırım akım arestörü

Yıldırım deşarjları için güvenli

Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörlerimizle tesisinizi yıldırım deşarjlarından kaynaklanan hasarlara karşı etkili bir şekilde koruyun.

Geri Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Kategori

Arama Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Yıldırım deşarjları veya doğrudan yıldırım çarpması durumunda kombine tip 1+2 koruma cihazlarımız tesisleriniz için en iyi korumayı sağlar. Yüksek performanslı yıldırım arestörlerimiz, ayrıca, alçak gerilim sistemlerinin ana dağıtım panolarında yüksek yıldırım akımlarını güvenilir bir şekilde toprağa yönlendirir.

Avantajlarınız

  • Herhangi bir hat art akımı olmadan yüksek performanslı kombine tip 1+2 koruma cihazlarımız ile optimum yıldırım ve aşırı gerilim koruması
  • Art akımını söndürme kabiliyeti sayesinde üstün sistem sürekliliği
  • Görsel, mekanik durum göstergesi ve ikaz kontağı sayesinde koruma cihazının durum bilgilerine her an erişebilirsiniz
  • Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazları sayesinde kolay bakım

FLASHTRAB SEC – Performanslı ürünümüz

Yüksek performanslı tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü  

Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü - FLASHTRAB SEC

Son derece kompakt tasarımda maksimum deşarj kapasitesi - ve tümü 440 V'a kadar sürekli gerilimlerde mümkündür. Kombine tip 1+2 yıldırım akım ve aşırı gerilim koruma cihazlarındaki kıvılcım aralıklarımız, hat art akımsız teknoloji kullanımı sayesinde son derece yüksek performansa sahiptir. Bu, kombine tip 1+2 koruma cihazlarının kullanım ömrünü uzatırken sisteminizin montaj yükünü de azaltır.

Bir bakışta öne çıkan tüm özellikler:

  • Sızıntı akımsız ve hat art akımsız kıvılcım aralığı
  • Düşük gerilim koruma seviyesi
  • Ölçüm yapılmayan bölgede kullanıma uygun
  • Yüksek yıldırım darbe akımı ve yüksek deşarj kapasitesi
  • Yıldırım koruma seviyeleri I/II'de kullanım için ideal

POWERTRAB

DIN rayında POWERTRAB PWT tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü  

POWERTRAB PWT – sert endüstriyel ortamlar için tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü

Sağlam kombine tip 1+2 yıldırım akım ve aşırı gerilim koruma cihazları 800 V AC nominal gerilimi ve kanal başına 35 kA deşarj kapasitesine sahiptir, bu da onları zorlu endüstriyel ortamlar için ideal hale getirir. Dayanıklı gövde tasarımı, 25 g'lik şok değerleri ve 5 g'lik titreşim direnci, bu kombine tip 1+2 koruma cihazını rüzgar türbini jeneratörleri için ideal kılar. Çok katlı durum göstergesi aşırı gerilim olaylarından kaynaklanan hasarın erken safhalarını tespit etmenizi sağlar.

  • Yüksek nominal gerilim
  • Yüksek darbe ve titreşim direnci
  • Çok kademeli durum göstergesi
  • Ağır endüstriyel ortamlarda kullanım için

VALVETRAB MS T1/T2

DIN rayında VALVETRAB MS T1/T2 tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü  

Varistör bazlı tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü - VALVETRAB-MS T1/T2

Varistör bazlı tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri düşük artık gerilimde kanal başına 12.5 kA deşarj kapasitesi sunar. Yıldırım Koruma seviyesi III ve IV gereksinimlerini karşılarlar. Geçmeli tasarım sayesinde tekrarlanan denetimleri hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

  • Tüm yaygın uygulamalar için temel koruma
  • Düşük gerilim koruma seviyesi
  • Yıldırım koruma seviyeleri III/IV'te kullanım için ideal
  • Fotovoltaik sistemleri korumak için ürünler içerir

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat