Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri

Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü

İki arestör, tek cihaz

Tip 1+2 yıldırım arestörü ve tip 2 aşırı gerilim korumasının optimum kombinasyonu.

Geri Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Kategori

Arama Tip 1+2 arestör kombinasyonu

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

FLASHTRAB SEC T1+T2 pazardaki tek tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörüdür. Bu sık anahtarlama yapılan ortamlar için ideal korumadır. Yıldırım akımları güçlü kıvılcım aralığıyla güvenle kontrol edilirken, dinamik aşırı gerilimler varistör bazlı tip 2 aresörler tarafından güvenilir şekilde sınırlandırılır.

Avantajlarınız

  • Entegre varistörün hassas tepkisi sayesinde, özellikle sık anahtarlama olan hassas sistemlerde servis ömrünü uzatır
  • 315 A'e kadar ön sigorta olmadan kullanılabilmesi zaman, para ve yer tasarrufu sağlar
  • Güvenli bağlantı kesme cihazlı teknoloji lideri kıvılcım aralıklarının kullanılmasıyla kesintisiz sistem çalışması
  • Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazları sayesinde kolay bakım

Yüksek nominal gerilim tüm dünyada kullanım sağlar

FLASHTRAB SEC T1+T2nin kullanım aralığı  

FLASHTRAB SEC T1+T2'nin kullanım aralığı

FLASHTRAB SEC T1+T2 uluslararası IEC 62305-1 standardına göre yıldırım koruma seviyesi I 'in en yüksek gereksinimlerini karşılar.Böylece cihazlarınız 200,000 A'e kadar yıldırım darbelerine karşı korumalıdır.

350 V AC yüksek anma gerilimi nedeniyle arestör dünya çapında kullanılabilir. Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü, voltaj dalgalanmalarında bile güvenilir koruma sağlar.Gerilim koruma seviyesi her zaman 1.5 kV'un altındadır.

Anahtar:

UC= maksimum sürekli gerilim
UTOV= IEC 61643-1'e göre TOV zorunluluğu
UN= nominal gerilim

Takma ve sökme

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Üniversal geçmeli arestörler

FLASHTRAB SEC T1+T2'nin temel avantajı: tüm arestörler geçmeli yapıdadır. 

İzolasyon ölçümü gerçekleştirmek için sadece fişleri çıkarın. Karmaşık ayırma ve bağlantıya gerek yoktur.

Koruma fişleri, örneğin çok güçlü yıldırım darbeleri nedeniye beklenmedik şekilde aşırı yüklenirse etkilenen fişleri hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Aşırı gerilim koruma cihazlarının periyodik testleri CHECKMASTER 2test cihazı ile hızlı ve kolay şekilde yapılabilir.

Kablolama ve etiketleme

Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü, çevrilmiş  

Arestörler 180° döndürülebilir

Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestör tasarımı simetriktir; temel elemanlar ve fişler 180° döndürülebilir.Bu aşağıdaki avantajları sunar:

  • Montaj çok basittir.
  • Besleme kablolarının üstten veya alttan gelmesinden bağımsız olarak bağlantılar her zaman doğru taraftadır.
  • Kablo uzunlukları minimumda tutulur.
  • Geniş etiketleme alanı her zaman okunabilir.
  • Buna ek olarak, kanal başına iki bağlantı noktası V şeklinde geçiş kablolaması seçeneği sunar.

Kullanışlı izleme

FLASHTRAB Güvenli Enerji Kontrolü  

Doğrudan fiş üzerinde sinyal

FLASHTRAB SEC T1+T2'nin tüm koruma fişlerinin durumu izlenir. Görsel izleme direkt modüldedir ve enerji kullanmaz.

Aynı anda topraksız bir enversör kontak da izlenir. Bu durum bakım dostu sinyalizasyon yapılmasını sağlar. Sizin için faydası: Tip 1+2 arestör kombinasyonunun durumu hakkında istediğiniz şekilde bilgi alabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat