Genel bakisa dön

Tek yönlü kablosuz sistem – tek yönlü güvenli iletim

Tek yönlü RAD Line I/O modülleriyle iki dijital anahtarlama sinyali ve bir analog sensör sinyali vericiden alıcıya güvenli şekilde iletilir. Noktadan noktaya bağlantıya ek olarak sinyalleri çoğaltmak ve ayırmak için birçok tekrarlayıcı sistemi kurabilirsiniz.           

Tek yönlü kablosuz sistemin avantajları

Tek yönlü kablosuz sistem  

Tek yönlü kablosuz sistemle I/O sinyallerinin güvenilir iletimi

I/O sinyallerini birkaç yüz metreden birkaç kilometre uzağa kadar güvenilir şekilde iletir.

  • Endüstriyel ortamlarda kararlı ve güvenilir haberleşme
  • Kolay devreye alma
  • Iyi diyagnostik seçenekleri
  • Birkaç yüz adet lokal ağ oluşturulabilir
  • Lisanssız 2.4 GHz ISM bandı sayesinde işletme masrafı yoktur
  • WLAN 802.11 ve Bluetooth sistemleriyle etkileşim olmadan yan yana çalışabilir
  • Ex Bölge 2'de kullanım

Noktadan noktaya bağlantı olarak kullanın

Tek yönlü noktadan noktaya bağlantı  

Tek yönlü noktadan noktaya bağlantı

I/O sinyallerinin kablosuz iletimi için bir yöntem de noktadan noktaya bağlantıdır.

Sistem bu konfigürasyonla kurulduysa, sinyaller bağlanır, çalışma gerilimi uygulanır ve başka bir ayar yapılmadan kablosuz bağlantı otomatik sağlanır.

Noktadan çok noktaya bağlantı olarak kullanım

Noktadan çok noktaya tek yönlü bağlantı  

Noktadan çok noktaya tek yönlü bağlantı

Sinyaller noktadan çok noktaya konfigürasyonda Trusted Wireless I/O cihazlarıyla da iletilebilir.

Sistem bu konfigürasyonla kurulduysa, sinyaller bağlanır, çalışma gerilimi uygulanır ve başka bir ayar yapılmadan kablosuz bağlantı otomatik sağlanır. Sinyaller tekrarlayıcılarla ayrılabilir veya çoğaltılabilir.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat