Genel bakisa dön

Çift yönlü kablosuz sistem – her iki yönde güvenli iletim

Çift yönlü RAD Line I/O modüllerimizle iki dijital anahtarlama sinyali ve bir analog sensör sinyalini her iki yönde iletin.

Çift yönlü kablosuz sistemin avantajları

Çift yönlü kablosuz sistem  

Çift yönlü kablosuz sistemle esnek I/O haberleşmesi

Çift yönlü kablosuz sisteminizi ihtiyaçlarınıza göre tasarlayın: entegre bus ayağı ile sekiz I/O genişleme modülünü hızlı ve kolay bağlayabilirsiniz.

  • Birkaç yüz metreden birkaç kilometreye kadar uzun menzil
  • Kolay devreye alma
  • Iyi diyagnostik seçenekleri
  • Birkaç yüz adet lokal ağ oluşturulabilir
  • Lisanssız ISM bandı sayesinde işletme masrafı yoktur
  • WLAN 802.11 ve Bluetooth sistemleriyle etkileşim olmadan yan yana çalışabilir
  • IO genişleme modülleriyle genişletilebilir
  • Ex Bölge 2'de kullanım

Çift yönlü noktadan noktaya bağlantı olarak kullanım

Çift yönlü kablosuz sistem  

Çift yönlü noktadan noktaya bağlantı

I/O sinyallerinin iki yönlü kablosuz iletimi için bir yöntem de noktadan noktaya bağlantıdır. Sistem bu konfigürasyonla kurulduysa, sinyaller bağlanır, çalışma gerilimi uygulanır ve başka bir ayar yapılmadan kablosuz bağlantı otomatik sağlanır.

Sisteminizi I/O modülleriyle genişlettiyseniz modülün ön kısmındaki ayar düğmesiyle birbirlerine kolayca atanabilirler.

Noktadan çok noktaya tek yönlü bağlantı olarak kullanım

Noktadan çok noktaya tek yönlü bağlantı  

Noktadan çok noktaya tek yönlü bağlantı

Çift yönlü kablosuz sisteminizi noktadan çok noktaya konfigürasyonla kullanmak istiyorsanız bu tek yönlü bir kablosuz sistemle sonuçlanır, yani bir verici ve herhangi bir sayıda alıcı. Bu konfigürasyonda alıcı istasyonları vericinin ayna görüntüsüdür.

Sistem IO genişleme modülleriyle de genişletilebilir. Örneğin bir sinyal kanalı ikiye ayrılabilir veya sinyaller çoğaltılabilir.

Modülün ön kısmındaki adres kodlama anahtarı I/O modüllerini birbirlerine atamak için kullanılır.

Tekrarlayıcı ile kullanım

Çift yönlü kablosuz sistem  

Tekrarlayıcı ile çift yönlü noktadan noktaya bağlantı

Iletim menzilini arttırmak ve örneğin tepeleri aşarak haberleşmek istiyor musunuz? Güçlü tekrarlayıcılarımızı kullanın.

Set üç ön ayarlı alıcı-vericiden oluşur, tekrarlayıcı özel kodlu alıcı-vericidir. Birkaç tekrarlayıcıyı arka arkaya bağlarsanız menzil uzatılır.

Önemli: tekrarlayıcının kendisi sinyal alıp veremez. Bununla birlikte noktadan noktaya bağlantıda tekrarlayıcı ve I/O genişleme modülleriyle çift yönlü veri paylaşımı mümkündür.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat