Trusted Wireless Ethernet

Güvenli kablosuz iletim

Güvenli kablosuz iletim

Sistem bölümlerini Ethernet ağınıza uzak mesafelerden Trusted Wireless Ethernet ile entegre edin.

Geri Kablosuz Ethernet

Kategori

Arama Trusted Wireless Ethernet

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Yüksek elektromanyetik etkilerin olduğu ortamlarda bile güvenli uzaktan haberleşme – Phoenix Contact'ın Trusted Wireless Ethernet'inin etkileyici özellikleri vardır. Bu teknoloji zor koşullar için özel olarak geliştirilmiştir ve Ethernet haberleşmesini sağlamak için birçok özellik sunmaktadır. Trusted Wireless Ethernet güvenilirdir ve yüksek performans seviyesi sunar – böylece SCADA uygulamalarını da gerçekleştirebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • 900 MHz MOTR9 alıcı-verici sayesinde Ethernet verisinin 32 km uzaklığa iletimi
  • RS-232/RS-422/RS-485 cihaz sunucusu sayesinde seri cihazların IP bazlı ağlara entegrasyonu
  • Dağıtılmış kontrolörden tasarruf edin: analog veya dijital genişleme modülleri Modbus TCP üzerinden adreslenebilir

AES veri şifrelemesiyle ek koruma

Veri şifreleme  

AES veri şifrelemesiyle güvenli iletim

Frekans hoplama yöntemini opsiyonel AES şifrelemesiyle kombine ederek güvenliği sağlayın.

Bu veri bütünlüğünü arttırır. Kullanılan şifreleme tipini seçebilirsiniz: 128, 192 veya 256 bit.  

Ayarlanabilir paket ölçüsü sayesinde mükemmel uyarlanır

Veri paketi ölçüsü  

Ayarlanabilir paket ölçüsü sayesinde optimum kablosuz iletim

Kablosuz iletim konseptinizi ilgili gereksinimlere uyarlayarak haberleşmeyi optimize edin. Veri paketlerinizin boyutuna bağlı olarak paket ölçüsünü ayarlayabilirsiniz.

Örneğin birçok başlık ve kullanıcı verisi içeren protokoller kullanıyorsanız paket ölçüsün arttırın. Küçük sayıda bit içeren I/O verilerini iletiyorsanız ise paket ölçüsünü azaltın.

Kablosuz arayüz hızını 125, 250 veya 500 kbps olarak seçin. Veri hızı ne kadar düşükse menzil o kadar uzundur ve sistem parazit etkilerine o kadar toleranslıdır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat