Genel bakisa dön

Kullanım örnekleri

Radioline ile birçok ağ yapısını hızlı ve kolay oluşturabilirsiniz: basit noktadan noktaya bağlantıdan kompleks örgüsel ağlara kadar.

Noktadan noktaya bağlantı olarak kullanın

Noktadan noktaya  

I/O sinyallerinin giriş ve çıkışı: noktadan noktaya

I/O sinyallerinin iki yönlü kablosuz iletimi için bir yöntem de noktadan noktaya bağlantıdır. Sistem bu konfigürasyonla kurulduysa, sinyaller bağlanır, çalışma gerilimi uygulanır, adresler atanır ve başka bir ayar yapılmadan kablosuz bağlantı otomatik sağlanır.

Sisteminizi I/O modülleriyle genişlettiyseniz modülün ön kısmındaki ayar düğmesiyle birbirlerine kolayca atanabilirler (I/O haritalama).

Yıldız ağda kullanım

Yıldız ağ  

I/O sinyallerinin giriş ve çıkışı – yıldız ağ

Sinyaller Radioline ile yıldız konfigürasyonda da iki yönlü olarak iletilebilir. Sistem bu konfigürasyonla kurulduysa, sinyaller bağlanır, çalışma gerilimi uygulanır, adresler atanır ve başka bir ayar yapılmadan kablosuz bağlantı otomatik sağlanır.

Sinyaller tekrarlayıcılarla ayrılabilir veya çoğaltılabilir.

Sisteminizi I/O modülleriyle genişlettiyseniz modülün ön kısmındaki ayar düğmesiyle birbirlerine kolayca atanabilirler (I/O haritalama).

Örgüsel ağlarda kullanım

Örgüsel ağ  

I/O sinyallerinin giriş ve çıkışı – örgüsel ağ

Kontrolörünüzü seri saha cihazlarına kablosuz teknoloji ile kolayca bağlayın: basit noktadan noktaya bağlantıdan kompleks örgüsel ağlara kadar.

Slave'ler ya doğrudan ya da slave repeater ara istasyonları üzerinden bağlanır. Maksimum 250 slave repeater birbiri ardına eklenerek kablosuz güzergah uzatılabilir.

Seri I/O cihazları veya IO genişleme modülleri de slave repeater ara istasyonlarına bağlanabilir. Ağdaki bağlantı düşerse bilgi başka bir ağ noktasından yönlendirilir (roaming).

Otomatik ağ konfigürasyonu ve kendi kendini iyileştirme ağ kararlığını korur, her cihazın birden çok haberleşme kanalı vardır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat