Trusted Wireless 2.0 I/O

Ayar düğmesi çevrilerek kolay devreye alma

Ayar düğmesi çevrilerek kolay devreye alma

Hiçbir programlama olmadan tüm bir kablosuz sistemin hızlı ve kolay devreye alması.

Geri Kablosuz I/O

Kategori

Arama Trusted Wireless 2.0 I/O

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Radioline geniş sistemler için yeni kablosuz sistemdir. Özellikleri arasında herhangi bir programlama yapmadan ayar düğmesini çevirerek giriş çıkış ataması yapılması yer alır. Trusted Wireless 2.0 teknolojisi sayesinde Radioline endüstriyel kullanım için ideal çözümdür.

Avantajlarınız

  • Hiçbir programlama yapmadan ayar düğmesi çevrilerek kablosuz sistemlerin kolay devreye alması
  • Yeni Trusted Wireless 2.0 teknolojisi, AES kodlama, frekans atlama yöntemi, koekzistans yönetimi sayesinde yüksek güvenlik
  • Ayarlanabilir veri hızı sayesinde birkaç kilometreye ulaşan menzil
  • Esnek ağ kurulumu – Radioline hem noktadan noktaya bağlantıları hem de 250 cihaza kadar karmaşık örgüsel ağları destekler
  • Cihaz sayısından tasarruf edin: entegre RS-232/RS-485 arayüzü sayesinde I/O sinyallerini veya seri veriyi tek cihaz kullanarak iletin
  • DIN ray konnektörü ve hot-swap tasarım sayesinde 32 I/O modülüne kadar genişletilebilir

I/O haritalama

Radioline düğme ayarı  

Kablosuz sistemlerin hızlı ve kolay devreye alması

Ağdaki I/O modüllerini birbirlerine atamak için ayar düğmesini kullanın. Birbirleriyle haberleşmesi gereken I/O modüllerine aynı sayıyı atayın: örneğin bir dijital giriş IO MAP adresi 12'ye atanırsa ilgili dijital çıkış da IO MAP adresi 12'ye atanır – böylece sinyaller tüm sistemde doğru şekilde dağıtılır.

Modüler tasarım sayesinde çok esnek

Radioline ile modüler istasyon yapısı  

Modüler tasarım sayesinde daha fazla I/O sinyali iletin

Kablosuz sisteminizi uygulamanızın gereksinimlerine uyarlayın. Tip ve sinyal sayısına uyarlanmış çok sayıda analog ve dijital genişleme modülleri içinden seçim yapın.

I/O genişleme modüllerinin avantajları:

  • Modüller çalışırken sökülüp takılabilir (hot-swap)
  • Kanaldan kanala elektriksel izolasyon
  • Dijital geniş aralıklı giriş ve çıkışlar (0 V AC - 250 V AC)
  • Transistör veya röle çıkışları
  • Olay sayma için pals girişleri (0 Hz - 100 Hz), debi ölçümü için
  • Geniş sıcaklık aralığı (-40°C ila +70°C)

Kablosuz ve kablolu I/O haberleşmesi için yeni yazılımlı kablosuz sistem

Radioline kablosuz sistemi için yazılım güncellemesi  

Radioline kablosuz sisteminin yazılım güncellemesi kablosuz ve kablolu karma operasyon çalışma sağlar

Radioline kablosuz sisteminin yeni yazılımı sayesinde I/O sinyallerini kablosuz ve aynı ağdaki 2 damarlı kablolarla dağıtabilirsiniz. I/O haritalama çevirmeli düğme ile kolayca yapılır.

868 Mhz, 900 MHz ve 2.4 Ghz frekansları ve RS-485 bus modülleri için radyo modülleri mevcuttur.

Yüksek ağ güvenliği için CONFSTICK

CONFSTICK  

Geçmeli CONFSTICK tek ağ adreslemesi sağlar.

Birçok ağın güvenli ve paralel çalışması için CONFSTICK ile eşsiz ağ adreslemesi yapın.

Bu sayede tek bir ağ ID'si atayabilir ve farklı RF bantları kullanabilirsiniz.

Kendi güvenli ağınızı oluşturabilir ve konfigürasyon verilerini bir bellek çubuğuna kaydedebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Seri veri iletimi

Seri veri iletimi ayarlarının nasıl yapıldığını keşfedin.


Gelişmiş konfigürasyon

Gelişmiş ayarların nasıl yapıldığı ve yazılım güncellemesinin nasıl gerçekleştirildiğini keşfedin.


Kapsamlı diyagnostik seçenekleri

Kablosuz istasyonların, ağların ve olayların nasıl izlendiğini keşfedin.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat