Genel bakisa dön

Yüksükler

Farklı iletken kesitleri için farklı yüksükler

Yüksük, iletken montajı ve kablolamada kullanışlı bir malzemedir. Kılıf kullanılması litz tellerinin dağılmasını önleyerek etkin ve güvenilir bir proses sağlar.

DIN 46228'de yüksük 0.5 ve 50 mm² arasında tanımlanmıştır. Bu standart dört bölüme ayrılır:

  • Bölüm 1: plastik kılıfsız tüp nihai-kılıflar
  • Bölüm 2: Krimp tipi nihai kılıflar, izole veya izole olmayan saplı
  • Bölüm 3: İletkeni saran nihai kılıflar, izole veya izole olmayan saplı
  • Bölüm 4: plastik kılıfsız tüp nihai-kılıflar

Geometrik boyutlara ek olarak standart malzemeleri, kesite göre renklendirmeyi ve test özelliklerini belirlemektedir. Ayrıca kılıf sınıf 2, 5 ve 6 iletkenlerine uymalıdır. İletken kesitleri elektriksel direnç seviyeleri ile tanımlanır, kılıflarda olduğu gibi geometrik boyutlarla tanımlanmaz. Bu nedenle kesitlerde daha büyük farklılıklar mümkündür (ayrıca iletkenler ve kablolar hakkındaki metne da bakın). Bu nedenle kılıf ile iletken arasında belirli bir tutarsızlık vardır. Bununla birlikte Phoenix Contact sıkma aletleri kapasitedeki bu farkı eşitleyecek biçimde tasarlanmıştır.

DIN dışında yüksükler için NF C 63-023 Fransız standardı da vardır. Bazı kesitlerdeki renklendirme hariç (matrise bakınız) NF standardı DIN standardına dayanmaktadır. UL 486 F ve Kanada standardı C22.2 NO. 291-14 yüksükler için yeni yasal hükümlerdir. Bu uyumlaştırılmış standartlar da DIN standardına dayanmaktadır. Bununla birlikte metodolojileri ve spesifik gereklilikleri daha derinlemesine bir şekilde ele alırlar (örneğin çekme değerlerinin olduğu tabloya bakınız).

UL 486 F'de ilk kez iki kablolu bağlantı için standartta TWIN gibi çift iletken bağlantısı sağlayan özel kılıflar yer almıştır. Yukarıda belirtilen UL ve CSA standartlarına göre sertifikasyon için ilgili kuruluşun kapsamlı testleri gereklidir. Sadece kılıflar test edilip belgelendirilmekle kalmaz aynı zamanda yüksükleme aletlerine ve yüksüklere dayalı tüm sistem bu işleme tabi tutulur.

Yüksüklerin en önemli avantajları:

  • Artırılmış, uzun süreli işletme ve temas güvenilirliği
  • Zaman kazandıran diğer işlemler (özellikle Push-in klemensleriyle)
  • Tekrarlanan yeniden kablolama ile bile güvenilir bağlantı
  • Kablo kopmalarında azalma
  • Kolay kesit algılaması
  • Arttırılmış tireşim dayanımı
  • Kalıcı düşük kontak direnci
  • Her bir tel korunur (özellikle vidalı klemenslerde)
  • Vidalı bağlantılarda isikrarlı sıkma
Tanim Dil Güncelleme
Renk kodu tablosu [PDF, 37 KB] ingilizce 25.03.2017
Kesite göre iletken çekme kuvveti tablosu [PDF, 34 KB] ingilizce 25.03.2017

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat