Genel bakisa dön

Güvenli, hızlı ve temiz iletken soyma

Güvenilir sıkma işlemi için üretimde sıradaki adım soymadır. Bu durumda soyma ve kılıfı çıkarma arasında bir ayrım yapılır.

Soyma jenerik bir terim olarak 16 mm²'ye kadar iletkenlerden izolasyon çıkarılmasını tanımlamak için kullanılır. İzolasyon çıkarma, büyük kesitli iletkenler, çok telli veya çok katmanlı kablolar için soyma işlemidir.

İzolasyon, doğru çıkarma ve soyma aletini kullanarak profesyonel ve hızlı şekilde çıkarılabilir. Çıkarılacak izolasyonun uzunluğu bağlantı noktası ve konnektöre göre değişir. Ölçü, ayarlanabilir durdurucularla set edilir ve isikrarlı soyma uzunlukları elde edilmesini sağlar.

İletkenlerin soyma pensesiyle soyulması
Tanim Dil Güncelleme
Kesite göre iletken çekme kuvveti tablosu [PDF, 34 KB] ingilizce 25.03.2017

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat