Genel bakisa dön

Kolay ve kullanışlı iletken kesme

İletken veya kablonun kesilmesi

Kablo işleme, iletken veya kablonun kırpılması veya kesilmesi ile başlar.

Çok geniş bir yelpazede boyut, şekil ve yalıtıma sahip iletkenler ve kablolar sadece kaliteli aletlerle profesyonel ve kalıcı şekilde işlenebilir. Düşük bir kuvvet uygulayarak kesme bölgesinde maksimum etkiyi elde edebilirsiniz.

Kabloların makasla kesilmesi

Kablo makaslarıyla iletkenlerin kesilmesi  

Makasla kesme

1400 mm2'ye kadar büyük kesitli iletken ve kabloların kesilmesi için cırcır uçlu kablo makasları iyi bir çözümdür. Burada kademeli uçlar gerekli manüel kuvvetin minimumda kalmasını sağlar. Doğrudan ve dolaylı kuvvet iletimiyle her iki versiyon da özel kesim geometrilerine sahiptir ve hareket kolaylığı sağlamasının yanında çapaksız dik açılı kesimler üretir.

İletkenlerin kopartılarak kesilmesi

Bir kesme aletiyle iletkenin kesilmesi  

Kopararak kesme

Dolayısıyla iletkenin yanlışlıkla deforme olması önlenir. Makasla kesme olarak bilinen ve yukarıda tanımlanan kesme yöntemi DIN 8588 genel terimlerinde ayırma olarak geçer. İki bıçak birbirine doğru hareket eder malzemeyi çapaksız keser. Delerek kesme iki kama şeklinde bıçağın birbirlerine doğru hareket ederek malzemeyi kesmesiyle gerçekleşir. Bıçaklar için kama açısı oldukça geniştir ve dolayısıyla stabildir. Tüm aleti sertleştirmeye ek olarak kesme bölgesi de endüktif olarak sertleştirilir. Böylece piyano teli ve çelik yay gibi son derece sert olan malzemeleri 2300N/mm2'ye kadar kuvvetle, alete zarar vermeden kesmek mümkündür. Kopararak kesme, geçiş kablo ve hatlarını kesmek için sınırlı oranda kullanılabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat