Genel bakisa dön

Profesyonel iletken sıkma

Kontak ve iletkenin mekanik birleşimi

Sıkma, kontağın ve iletkenin mekanik olarak temasını tanımlar.

Sıkmaya ek olarak standardı baz alan iki terim daha kullanılır. Deformasyon tipi burada önemli rol oynar. Temas tipine bağlı olarak aşağıdakiler arasında bir ayrım yapılır:

  • Sıkıştırma, izoleli kablo pabuçları için
  • Pres, yüksükler, izolesiz kablo pabuçları, dönük kontaklar ve benzer kapalı konnektörler için.

Spade konnektörlerde işlem yaparken örneğin buna sıkma adı verilir. Kontak ve iletken arasında güvenilir bir bağlantı sağlamak için birkaç önemli noktaya dikkat edilir:

  • Kablo doğru olarak hazırlanmalıdır
  • Kontak ve iletken uyumlu olmalıdır
  • İletken kontakta doğru konumlandırılmalıdır
  • Doğru sıkma aleti seçilmelidir
  • İletken ve kontak, penselerin belirlenmiş yuvasına yerleştirilir

Profesyonel sıkma penselerinde baskı kilidini gevşetme özelliği her zaman mevcuttur. Gerekli sıkma basıncına erişildiğinde serbest bırakır. Bu yetersiz güçle işlem yapılmasını önler. Böylece kullanıcı maksimum çekme kuvvetine sahip istikrarlı sıkma sonuçları elde eder. Otomatik veya yarı otomatik sıkma makineleri çok sayıda kontak işleme tabi tutulduğunda sıklıkla kullanılır.

DIN EN 60352‑2 ve DIN EN 60999‑1 standartları sıkma sonuçlarını değerlendirmek için referans alınır. Birçok elektriksel ve mekanik testlere ek olarak iletken çekme testleri belirleyici kriterdir. Phoenix Contact'ın CRIMPFOX serisi pense serisindeki tüm aletler geçerli standartlara göre ayarlanır ve test edilir. Bu aletler uzun süre kararlı, gaz geçirmez sıkma sağlar. Sıkma kalitesinin her 5000 döngü sonrasında veya yılda bir kez kalibre edilmiş bir test ekipmanıyla kontrol edilmesini tavsiye ederiz.

Sıkma penselerinin özellikleri
1Hassas: hassas üretilmiş çeneler ve simetrik sıkma şekli yüksek kaliteli sıkma işlemini garantiler.
2Ergonomik: ağırlık oranı doğru şekilde dengelenmiştir. Kullanılan plastiğe dokunma hissi iyidir.
3Güvenli: özel sap tasarımı ve kaymayan plastik kullanımı aletin elinizden kaymasını önler.
4Rahat kullanım: optimize edilmiş manivela gerekli kuvveti yüzde 30 azaltır.
5Konforlu: küçük sap sayesinde alet elinize kusursuz biçimde oturur.
6Kuvvet optimizasyonu: sabit bir destek parçası uygulanması gereken kuvveti azaltır.
7İşlemin güvenilirliği: otomatik kesit ayarı ve açılabilen baskı kilidi güvenilir sıkma işlemi sağlar.
8Dayanıklı: yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı aşınmayı en aza indirir.
9Sağlam: kafa bölgesinin özel tasarımı aleti korur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat