Genel bakisa dön

İletkenler ve kablolar

Etiketli iletkenler ve kablolar

İletkenler ve kabloların tümü aynı amaca hizmet eder: elektrik sinyallerini veya enerjiyi taşımak.

Günlük konuşmalarda, kablolar genelde tellerle özdeştirilir, çünkü her iki versiyon da genellikle birbirinden izole edilmiş birçok iletkenden oluşur. Bununla birlikte kabloların mekanik direnci yüksek olduğu için toprakta, su altında veya korumasız dış ortamda bile kullanılabilir. İletken (ayrıca tel olarak da adlandırılır) izolasyona ek olarak bakır veya alüminyumun iletken bir çekirdekten oluşur. Mükemmel elektroteknik özelliklerinden ötürü bakır tercih edilir.

IEC/DIN EN 60228'e göre iletken sınıfları

Sınıflara bölünmüş iletkenler  

IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295)'e göre iletken sınıfları

IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) iletkenleri dört esneklik sınıfına ayırır. Bunun kriteri tel çapı ve tel sayısıdır. Stabilite üzerindeki diğer etki bükümlü yapıdır. Bükümlü yapı 360° dönüş için tellerin uzunluğuyla ilgilidir. Büküm ne kadar azsa iletken o kadar sert ve kompaktır. Bu dış çapı da arttırır.

  1. Sınıf 1: tek telli    
  2. Sınıf 2: çok telli
  3. Sınıf 5: ince telli
  4. Sınıf 6: çok ince telli
Standart iletken yapısı  

Standart iletken yapısı

IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) standardında iletken kesitleri elektrik iletkenliği veya direnç değerleri ile tanımlanır. Bu değerler maksimum akım taşıma kapasitesini belirlemenin temelini oluşturur. Geometrik veriler, özellikle kesit toleransları burada belirlenmez. Sonuç olarak gerçek kesit nominal kesitlerden büyük ölçüde sapabilir.

Günümüzde %99.99 saflığa sahip bakır kullanarak üreticinin gerçek bakır kesitini %10'dan daha az oranda azaltacak bir konumda olduğu görülüyor. Bu faktör sıkma işleminde bir zorluk teşkil etmektedir.

İzolasyon iletkenler arasında kalıcı bir ayırma ve dış etkenlere karşı koruyucu bir muhafaza işlevi görür. İzolasyon malzemesinin temel gereksinimi olabilecek en yüksek elektriksel dirençtir; bununla birlikte, buna bağlı olarak oluşan sıcaklık bu etkiyi azaltabilir. Bugün seçilen izolasyon malzemesi plastiktir. Plastik türü ve özellikleri iletkenler, kablolar ve teller için daha sonraki kullanım seçeneklerine karar verir. Bir başka kriter izolasyonun mukavemetidir. Bu kriterin mekanik ve elektriksel yükleme kapasitesi üzerinde doğrudan etkisi vardır. İzolasyonun durumu (sertlik, dayanıklılık, kalınlık, v.s.) ayrıca doğru soyma aletini seçerken belirleyici niteliktedir.

  1. İzolasyon
  2. Kablo
  3. Kablo soyma uzunluğu
  4. Litz teli
  5. Bükme yönü
  6. Bükme genişliği
Tanim Dil Güncelleme
Kesite göre iletken çekme kuvveti tablosu [PDF, 34 KB] ingilizce 25.03.2017

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat