Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Kolay konfigürasyon ve yüksek ayar

Işıklı tekerleği kullanarak hassas zaman ayarı  

Işıklı tekerleği kullanarak hassas zaman ayarı

ETD zaman röleleri milisaniyeden birkaç güne kadar geniş, seçilebilir zaman aralığı sunar. Monte edildiğinde tüm gerekli bilgileri kolayca okuyabilirsiniz.

Zaman ve fonksiyonları hızlı ayarlayın:

  • Çok fonksiyonlu zaman rölesinin ön kısmındaki döner anahtar kullanılır
  • Çok ince zaman rölesinin tekerleği kullanılır

 

Dünya çapında kullanım

Çok fonksiyonlu ETD zaman röleleri, 24 V - 240 V geniş aralıklı besleme sayesinde tüm dünyada kullanılabilir.

Yer ve zaman kazandırır

6.2 mm genişliğinde çok ince zaman röleleri  

Kompakt zaman röleleri kumanda panosunda %70 yer kazandırır

Sadece 6.2 mm tasarım genişliğiyle çok ince zaman röleleri klasik zaman rölelerine kıyasla %70 yer tasarrufu sağlar

PLC aksesuar gamından geçmeli köprüleri kullanarak kablolama zamanını önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Zaman röleleri aynı gövdeye sahip PLC rölelerine de bağlanabilir; sonrasında cihazlar geçmeli köprüler ve sistem kablolamasıyla kolayca monte edilir.

Hata bildirimi seçici açma

anahtarlamalı çıkışlar  

Alarm ve anahtarlamalı çıkış olarak topraksız PDT'ler

Çok fonksiyonlu zaman röleleri iki topraksız PDT çıkışıyla donatılmıştır. Her tür hatayı kontrolöre bildirirler veya sistem bölümlerini seçici olarak keserler.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat