Zaman röleleri

Mükemmel zamanlama

Mükemmel zamanlama

ETD zaman röleleri optimum zaman sıralaması sağlar.

Geri Ölçme ve kontrol teknolojisi

Kategori

Arama Zaman röleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın ETD zaman röleleri PLC'nin uygun maliyetli alternatifidir: kolay konfigürasyon ve hızlı kablolama sağlar. Zaman kontrol uygulamanız için üç ürün gamından birini seçin:

Avantajlarınız

  • Milisaniye ile birkaç gün arasında ayarlanan optimum zaman seçenekleri
  • Kolay kullanım; muhafazanın önündeki döner anahtarla zaman parametreleri kolayca ayarlanır
  • Çok fonksiyonlu zaman rölesi geniş besleme aralığıyla tüm dünyada kullanılır
  • İki PDT çıkış sayesinde hızlı hata bildirimi ve seçici açma
  • Geçmeli köprüler kullanarak 6 mm zaman rölesiyle alan ve zaman kazanın
  • Zaman rölesinin kompakt tasarımı küçük dağıtım kutularında kullanım sağlar

Seri üretim ve bina tesisatı için ideal - kompakt zaman röleleri

Kompakt muhafazalardaki zaman rölelerinde push-in bağlantı  

Kompakt muhafaza içinde zaman röleleri

ETD-BL zaman röleleri bina otomasyonu ile makine ve sistemlerin seri üretimi için idealdir.

  • Kompakt montaj yapısı sayesinde mobil ve dağıtılmış sistem komponentlerinde bile yer kazandırır
  • Push-in teknolojisi sayesinde hızlı ve alet kullanmadan bağlanabilir
  • Görülmesi kolay LED'lerle anlaşılır diyagnostik

 

İnce, hassas, basit – 6.2 mm muhafaza genişliğinde zaman röleleri

Çok ince zaman rölesi  

Basit zaman kontrol uygulamaları için yer kazandıran alternatif

Ayarlanabilir zaman ve sabit ön ayarlı fonksiyonu olan çok ince 24 V zaman röleleri: basit zaman kontrol uygulamaları için yer tasarrufu sağlayan uygun maliyetli çözüm.

  • 6.2 mm genişliğiyle yer kazandırır
  • Etiketlenmiş ve aydınlatılmış döner tekerlek sayesinde yüksek ayar hassasiyeti elde edilir.
  • Çok ince zaman rölesini PLC röleye aynı muhafazada bağlayın ve cihazları köprüler ve sistem kablolarıyla kolayca monte edin

Tüm uygulamalar için klasik zaman kontrolü - çok fonksiyonlu zaman röleleri

Çok fonksiyonlu zaman rölesi  

Üniversal kullanım için çok fonksiyonlu zaman röleleri

Phoenix Contact'ın üniversal röleleri seçilebilir zaman aralığı ve işlevler sunar. Sadece üç versiyonla klasik zaman kontrolü uygulamalarının tümünü kapsarlar.

  • Geniş fonksiyon yelpazesi sayesinde üniversal kullanım
  • Sadece 22.5 toplam genişlikte iki topraksız PDT çıkış
  • Geniş aralıklı besleme gerilimi
  • Milisaniye ile birkaç gün arasında en uydun zaman ayarlama seçenekleri

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat