Termik manyetik devre kesiciler

Termik manyetik devre kesiciler

Aşırı yük ve kısa devre koruması

Hem temel fonksiyonlar, hem de yüksek işlevsellik için - her zaman doğru seçim.

Geri Aygıt devre kesicileri

Kategori

Arama Termik manyetik devre kesiciler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Termik manyetik devre kesicilerimiz bilgi, haberleşme ve proses teknolojilerinde kullanılır. Farklı açma karakteristikleri sayesinde devre kesiciler birçok uygulamada kullanılabilir. Entegre ikaz kontağı sisteminizin durumunu sürekli izlemenizi sağlar.

Avantajlarınız

  • SFB açma karakteristiği sayesinde uzun kablolarda maksimum aşırı akım koruması
  • Entegre enversör kontağı sayesinde uzağa sinyal gönderebilir
  • Köprülenebilir devre kesiciler (tabana elemanında) sayesinde montaj süresi azalır
  • M1 karakteristik eğrisi sayesinde 230/240 V AC kontrol gerilimlerinin koruması
  • Termomanyetik elektronik devre kesiciler COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Fonksiyon ve tasarım

CB TM termik-manyetik devre kesici  

Push-in bağlantılı termik manyetik devre kesiciler

Termik manyetik devre kesiciler hem termik hem manyetik açma yapar. Bimetal ve solenoid içeren iki sistem birbirlerinden bağımsız çalışır.

Kısa devre durumunda termik manyetik devre kesici termik devre kesiciden daha hızlı açma verir.

Kısa devrede tetikleme mekanizması 3 - 5 ms'de çalışır.

SFB (seçici sigorta açtırma) karakteristikli devre kesicileri kullanarak sisteminizde daha uzun kablolar kullanabilirsiniz. Phoenix Contact'ın QUINT POWER güç kaynaklarıyla birlikte kablo ve cihazlarınız için maksimum koruma sağlayabilirsiniz. Devre kesiciler istenildiği zaman tekrar kapatılabilir.

Termik manyetik devre kesicilerimiz tek parça veya geçmeli yapıda temin edilir. Vidalı bağlantıyı veya push-in bağlantıyı seçebilirsiniz.

Uygulama alanları

Bir makinenin kontrol panosunda TMCP termik manyetik devre kesiciler  

Kumanda panosunda termik manyetik devre kesiciler

Termik manyetik devre kesiciler temelde bilgi, haberleşme ve proses kontrolünde kullanılır. Farklı açma karakteristikleri ve hassas nominal akım seviyeleri sayesinde devre kesiciler birçok uygulamada kullanılabilir.

Örneğin programlanabilir lojik kontrolörleri, valfleri, motorları ve frekans dönüştürücüleri korumak için idealdirler.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Koruma cihazları – Cihaz devre kesicileri

Hizmet


Devre Kesiciler

Aşırı yük ve kısa devreye karşı seçici koruma


Cihaz devre kesicileri

Cihaz devre kesicilerinin nasıl çalıştığını anlatan eğitim modülü.

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat