Aşırı gerilim korumasını izleyin ve test edin

ImpulseCheck ve CHECKMASTER 2

Ne olup bittiğinden her zaman haberdar olun

İster gerçek zamanlı bulut tabanlı, ister manüel, çözümlerimiz sistem sürekliliğini arttırmak için etkin bir yoldur.

Geri Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Kategori

Arama Aşırı gerilim koruma cihazları için test cihazı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Aşırı gerilimler elektrik tesisatlarını ve bunları korumak için monte edilen cihazları aşırı yükleyebilir. Arıza oluşmadan önce sisteminizin durumu ve aşırı gerilim korumanız hakkında erken bir bilgi edinin.

Avantajlarınız

  • Önlem amaçlı bir kontrolle aşırı gerilim koruma cihazının mevcut durumunu tespit edin
  • Yüksek kalite ve emniyet: Test algoritmalarının veya güncelleme işlevlerinin otomatik olarak ayarlanması sayesinde her zaman güncel kalın.
  • ImpulseCheck ile dijital katma değeri ve hizmetleri kullanın

Sisteminiz hakkında açık öngörü

Dört sensör kablolu ImpulseCheck  

ImpulseCheck bir aşırı gerilim koruma cihazında dört iletkene kadar izler

ImpulseCheck, şebeke korumasında aşırı gerilim koruması için dünyanın ilk akıllı yardımcı sistemidir. Modül, her bir koruyucu cihazın sağlık durumunu bulut bağlantısıyla ölçmenize ve yeni dijital hizmetler sağlamanıza olanak tanır.

Bununla birlikte, izlenen aşırı gerilim koruma cihazlarının ve dolayısıyla sisteminizin gerçek yükünü tespit edebilirsiniz. Bu, arızaları tahmin etmeyi ve servisi daha etkin şekilde programlamayı mümkün kılar.

ImpulseCheck nasıl çalışır

Dört sensör kablolu ImpulseCheck  

ImpulseCheck kullanarak izlenen kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü

ImpulseCheck, sisteminizin aktif iletkenlerini SPD'de sürekli olarak izler. Bunu, hem aşırı akımları hem de yüksek frekanslı gerilim impulslarını tespit ederek yapar. Yakalanan değerler PROFICLOUD'a gönderilir ve orada depolanan Phoenix Contact aşırı gerilim koruma cihaz (SPD) modelleri kullanılarak yorumlanır ve değerlendirilir.

ImpulseCheck sadece farklı impalsları değil, aynı zamanda genlik, yük ve spesifik enerjiyle ilgili bireysel sonuçları da analiz eder.

Gerçek yükü sisteminize doğrudan alırsınız ve her bir koruma fişinin mevcut durumunu (sağlık durumu) tespit edersiniz. PROFICLOUD ile bağlantı sayesinde bilgiler herhangi bir web tarayıcısında görüntülenebilir. Bir koruma fişinin durumundaki herhangi bir değişiklik gibi farklı sonuçlar da sistem tarafından bir mesaj ile bildirilir. Bu, SPD'nin arızalanmadan harekete geçmenizi sağlar.

ImpulseCheck veya CHECKMASTER – seçim sizin

ImpulseCheck enerji besleme hatlarında aktif iletkenleri izler. Aşırı gerilim koruması tesis edilmemiş olsa bile, sistem üzerindeki yük hakkında sonuç çıkarmayı mümkün kılan impulslar ölçülür. ImpulseCheck aşırı gerilim koruma cihazlarınızın sağlık durumunun yenilikçi ve otomatik hesaplanması için en iyi seçimdir. Yardım sistemi, tip 1 ve 2 güç kaynakları için aşırı gerilim koruma cihazlarını izler.

Öte yandan CHECKMASTER 2, Phoenix Contact'ın geçmeli aşırı gerilim koruma cihazlarının neredeyse tamamı ile kullanılan bir test cihazıdır. CHECKMASTER 2 ile, güç kaynağı ve ölçüm, kontrol ve veri teknolojisi için kullanılan aşırı gerilim koruma fişlerini manüel olarak test edebilirsiniz.

Güvenli aşırı gerilim koruma için düzenli kontrol

CHECKMASTER 2 arestör test cihazı  

CHECKMASTER 2: çeşitli tasarımlar ve devreler için test cihazı

IEC 62305-3'e uygun olarak aşırı gerilim koruma cihazları düzenli test edilmelidir. Standart test sonuçlarının takip edilebilir dokümantasyonunu da gerektirmektedir.

ImpulseCheck arestörleri gerçek zamanlı olarak test eder. Mevcut durumu herhangi bir anda tek tuşa basarak belge olarak alabilirsiniz.

CHECKMASTER 2 ile manüel olarak test edebilirsiniz.

  • SPD fişleri ilgili test bölmesine takılır.
  • Test manüel olarak yapılır.
  • CHECKMASTER 2 tüm test sonuçlarını dahili bir hafızada saklar.
  • Saklanan test sonuçlarının çıktısı derhal veya daha sonra alınabilir.
  • Test raporu sipariş kodunu ve test sonucunu tarih ve zamanla birlikte kaydeder.

CHECKMASTER 2 barkod tarayıcı kullanılarak test nesnelerinin kolay tanımlaması

Barkod tarayıcı  

Barkod tarayıcı sayesinde test objelerinin kolay tanımlaması

CHECKMASTER Phoenix Contact'ın geçmeli aşırı gerilim koruma cihazlarını elektriksel özelliklerine göre kontrol eder. Sipariş numaraları barkod ile okunduğu için hata olmaz.
Test nesnesi ilgili test adaptörüne kolayca takılır. Tarayıcı cihaz tipini algıladığında test otomatik başlar.
Alternatif olarak test objesinin sipariş numarası da dokunmatik panel yardımıyla girilebilir.

Test sonucu

  • Durum 1: OK
  • Durum 2: Tolerans sınırına ulaşıldı
  • Durum 3: Aşırı yük, değişim gerekiyor

Tolerans sınırına ulaşıldı – Değişim önerilir

CHECKMASTER "Tolerans sınırına ulaşıldı" mesajı veriyorsa arestör geçmişte birçok kez zorlanmış demektir. Aşırı gerilim koruma cihazı halen işlevsel olsa da arıza önleyici bakım gereği değiştirilmelidir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Hizmet


ImpulseCheck

The early warning system for the control cabinet.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat